(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การใช้งาน]สามารถใช้สำหรับการกัดข้าง การกัด รูคว้าน/รูฝังหัวสกรู งานตัดเซาะร่อง หยาบ การกัดกึ่งละเอียด และการเก็บผิวละเอียด [คุณสมบัติ]·ใช้ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผงโลหะที่มีความทนทานต่อการสึกกร่อนและ ความแกร่ง ดีเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
2ESMS1 |
2ESMS1.5 |
2ESMS2 |
2ESMS2.5 |
2ESMS3 |
2ESMS3.5 |
2ESMS4 |
2ESMS4.5 |
2ESMS5 |
2ESMS5.5 |
2ESMS6 |
2ESMS6.5 |
2ESMS7 |
2ESMS7.5 |
2ESMS8 |
2ESMS8.5 |
2ESMS9 |
2ESMS9.5 |
2ESMS10 |
2ESMS11 |
2ESMS12 |
2ESMS13 |
2ESMS14 |
2ESMS15 |
2ESMS16 |
2ESMS18 |
2ESMS20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ ของเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,825.00 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1 | 2.5 | 6 | 50 | 0 to -0.012 | ||
฿ 1,345.36 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1.5 | 3.5 | 6 | 50 | 0 to -0.012 | ||
฿ 1,274.61 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 2 | 4 | 6 | 50 | 0 to -0.012 | ||
฿ 1,256.47 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 2.5 | 5 | 6 | 50 | 0 to -0.012 | ||
฿ 1,096.83 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 3 | 7 | 6 | 50 | 0 to -0.012 | ||
฿ 1,096.83 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 3.5 | 8 | 8 | 60 | 0 to -0.015 | ||
฿ 1,096.83 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 4 | 8 | 8 | 60 | 0 to -0.015 | ||
฿ 1,096.83 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 4.5 | 10 | 8 | 60 | 0 to -0.015 | ||
฿ 1,096.83 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 5 | 10 | 8 | 60 | 0 to -0.015 | ||
฿ 1,096.83 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 5.5 | 12 | 8 | 60 | 0 to -0.015 | ||
฿ 1,096.83 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 6 | 12 | 8 | 60 | 0 to -0.015 | ||
฿ 1,191.77 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 6.5 | 14 | 10 | 65 | 0 to -0.015 | ||
฿ 1,191.77 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 7 | 14 | 10 | 65 | 0 to -0.015 | ||
฿ 1,191.77 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 7.5 | 14 | 10 | 65 | 0 to -0.015 | ||
฿ 1,191.77 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 8 | 14 | 10 | 65 | 0 to -0.015 | ||
฿ 1,354.43 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 8.5 | 18 | 10 | 70 | 0 to -0.015 | ||
฿ 1,354.43 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 9 | 18 | 10 | 70 | 0 to -0.015 | ||
฿ 1,354.43 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 9.5 | 18 | 10 | 75 | 0 to -0.015 | ||
฿ 1,354.43 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 10 | 18 | 10 | 75 | 0 to -0.015 | ||
฿ 1,957.00 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 11 | 22 | 12 | 80 | 0 to -0.018 | ||
฿ 1,957.00 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 12 | 22 | 12 | 80 | 0 to -0.018 | ||
฿ 2,583.00 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 13 | 25 | 12 | 90 | 0 to -0.018 | ||
฿ 2,583.00 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 14 | 25 | 16 | 95 | 0 to -0.018 | ||
฿ 2,866.00 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 15 | 30 | 16 | 100 | 0 to -0.018 | ||
฿ 3,094.00 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 16 | 30 | 16 | 100 | 0 to -0.018 | ||
฿ 3,703.00 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 18 | 35 | 16 | 105 | 0 to -0.018 | ||
฿ 4,453.00 | HCT SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 20 | 40 | 20 | 120 | 0 to -0.021 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม | ประเภท รูปทรง ใบมีดลบคม | แบบเหลี่ยม | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การคว้านรูเทเปอร์ | การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | ใบมีดฐาน Y/N | ที่รวมอยู่ | ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | 0 to -0.03 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง