(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ประกาศ] สามารถระบุการปรับแต่งเพิ่มเติม ได้ โปรดเลือกจาก " การจำแนกประเภท มาตรฐาน/ การปรับแต่งเพิ่มเติม " ของเงื่อนไขการจำกัดให้แคบลง
ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์สามารถใช้กับงานตัดเซาะร่อง และ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรด้านข้าง 4 ฟัน
[คุณสมบัติ]
·ผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานยาวนานแม้ในมุมที่แหลมคมเนื่องจากผลิตภัณฑ์ใช้คาร์ไบด์ซีเมนต์ที่มีเนื้อละเอียดเป็นพิเศษซึ่งมีทั้งความทนทานต่อการขัดถูและความเหนียว
รหัสสินค้า |
---|
EPP4080-TH |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,944.00 | HCT SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 8 | 19 | 8 | 75 | 0 to -0.02 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC65 / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง | จำนวนฟัน(แผ่น) | 4 | ชนิด | เกลียวสูง |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | การ การเคลือบผิว ATH / TH / AT | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ด้วย สายนำไฟฟ้า |
มุมบิด (θ) | เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) | รายละเอียดของการ การเคลือบผิว | เคลือบแบบ TH |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง