(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การออกแบบ ความแข็งสูงดั้งเดิมของ NS ช่วยให้ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีความแม่นยำสูงและมีประสิทธิภาพสูง
[วัสดุชิ้นงาน]
○: เหล็กกล้าอบร้อน เหล็กกล้า ชุบแข็ง (สูงถึง 55 HRC) สเตนเลส โลหะ ไททาเนียม อะลูมิเนียมอัลลอย เรซิ่น
◎: เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าอัลลอย/เหล็กกล้าผสม/ เหล็กกล้าเครื่องมือ ทองแดง
รหัสสินค้า |
---|
MRT425-0.3-2-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มุม เดียว (θ) (ระดับ) | ปลาย เส้นผ่าศูนย์กลาง (D) (φ) | ความยาวขลุ่ย (l) (มิลลิเมตร) | ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | รหัส ผู้ผลิต | (d1) เส้นผ่าศูนย์กลางจุดใหญ่ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,440.88 | END MILL_MRT425 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 2 | 0.3 | 3 | 3 | 40 | 08-00310-03035 | 0.51 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แบบเหลี่ยม | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง / เรซิ่น | จำนวนร่อง(แผ่น) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | TiAlN | มุม บิด(°) | แรงบิดที่อ่อนแอ (15 ถึง 25 °) | (γ) มุม คอ(°) | 15° |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MRT425-0.3-2-3 ในชุด MRT425 MUGEN- การเคลือบผิว ดอกกัดเอ็นมิลเทเปอร์ สำหรับซี่โครงลึก
รหัสสินค้า |
---|
MRT425-0.2-2-2 |
MRT425-0.3-0.5-3 |
MRT425-0.3-1-3 |
MRT425-0.4-0.5-4 |
MRT425-0.4-1-4 |
MRT425-0.4-1.5-4 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มุม เดียว (θ) (ระดับ) | ปลาย เส้นผ่าศูนย์กลาง (D) (φ) | ความยาวขลุ่ย (l) (มิลลิเมตร) | ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | รหัส ผู้ผลิต | (d1) เส้นผ่าศูนย์กลางจุดใหญ่ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,300.83 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 2 | 0.2 | 2 | 3 | 40 | 08-00310-02025 | 0.34 | ||
฿ 2,440.88 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 0.3 | 3 | 3 | 40 | 08-00310-03032 | 0.35 | ||
฿ 2,440.88 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 | 0.3 | 3 | 3 | 40 | 08-00310-03033 | 0.4 | ||
฿ 2,440.88 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 0.4 | 4 | 3 | 40 | 08-00310-04042 | 0.47 | ||
฿ 2,440.88 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 | 0.4 | 4 | 3 | 40 | 08-00310-04043 | 0.54 | ||
฿ 2,440.88 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 0.4 | 4 | 3 | 40 | 08-00310-04044 | 0.61 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง