(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การ การเคลือบผิว อินฟินิตี้ที่ได้รับการปรับแต่งนั้นมีประสิทธิภาพสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กชุบแข็ง และ เหล็กกล้า ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแปรรูป ขั้วไฟฟ้า ทองแดง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | ความแม่นยำ R (ไมโครเมตร) | ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของงาน 30 ' (มิลลิเมตร) | ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของการทำงาน 1 ° (มิลลิเมตร) | ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของ ชิ้นงาน 1 ° 30 ' (มิลลิเมตร) | ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของการทำงาน 2 ° (มิลลิเมตร) | ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของงาน 3 ° (มิลลิเมตร) | รหัส ผู้ผลิต | (d2) ใต้คอเส้นผ่านศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | (γ) มุม คอ (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,469.97 | END MILL_MHR230R | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | 2 | 0.3 | 1.6 | 50 | 4 | 8 | 0.005 to -0.005 | 8.48 | 8.85 | 9.25 | 9.7 | 10.74 | 08-00221-20302 | 1.91 | 12 ° | ||
฿ 1,802.86 | END MILL_MHR230R | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | 2 | 0.3 | 1.6 | 50 | 6 | 8 | 0.005 to -0.005 | 8.48 | 8.85 | 9.25 | 9.7 | 10.74 | 08-00220-20031 | 1.91 | 12 ° | ||
฿ 1,469.97 | END MILL_MHR230R | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | 2 | 0.3 | 1.6 | 50 | 4 | 10 | 0.005 to -0.005 | 10.56 | 11.03 | 11.53 | 12.09 | 13.4 | 08-00221-20303 | 1.91 | 12 ° | ||
฿ 1,469.97 | END MILL_MHR230R | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | 2 | 0.3 | 1.6 | 50 | 4 | 12 | 0.005 to -0.005 | 12.65 | 13.2 | 13.81 | 14.49 | 16.06 | 08-00221-20304 | 1.91 | 12 ° | ||
฿ 1,802.86 | END MILL_MHR230R | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | 2 | 0.3 | 1.6 | 50 | 6 | 12 | 0.005 to -0.005 | 12.65 | 13.2 | 13.81 | 14.49 | 16.06 | 08-00220-20034 | 1.91 | 12 ° | ||
฿ 1,469.97 | END MILL_MHR230R | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | 2 | 0.3 | 1.6 | 60 | 4 | 16 | 0.005 to -0.005 | 16.82 | 17.56 | 18.38 | 19.28 | 21.38 | 08-00221-20305 | 1.91 | 12 ° | ||
฿ 1,802.86 | END MILL_MHR230R | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | 2 | 0.3 | 1.6 | 60 | 6 | 16 | 0.005 to -0.005 | 16.82 | 17.56 | 18.38 | 19.28 | 21.38 | 08-00220-20032 | 1.91 | 12 ° | ||
฿ 1,469.97 | END MILL_MHR230R | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | 2 | 0.3 | 1.6 | 60 | 4 | 20 | 0.005 to -0.005 | 20.99 | 21.92 | 22.95 | 24.07 | 26.71 | 08-00221-20306 | 1.91 | 12 ° | ||
฿ 1,802.86 | END MILL_MHR230R | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | 2 | 0.3 | 1.6 | 60 | 6 | 20 | 0.005 to -0.005 | 20.99 | 21.92 | 22.95 | 24.07 | 26.71 | 08-00220-20035 | 1.91 | 12 ° | ||
฿ 1,469.97 | END MILL_MHR230R | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | 2 | 0.3 | 1.6 | 70 | 4 | 24 | 0.005 to -0.005 | 25.16 | 26.28 | 27.51 | 28.86 | 32.03 | 08-00221-20307 | 1.91 | 12 ° | ||
฿ 1,802.86 | END MILL_MHR230R | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | 2 | 0.3 | 1.6 | 70 | 6 | 24 | 0.005 to -0.005 | 25.16 | 26.28 | 27.51 | 28.86 | 32.03 | 08-00220-20033 | 1.91 | 12 ° | ||
฿ 1,469.97 | END MILL_MHR230R | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | 2 | 0.3 | 1.6 | 70 | 4 | 26 | 0.005 to -0.005 | 27.25 | 28.46 | 29.79 | 31.26 | 34.69 | 08-00221-20308 | 1.91 | 12 ° | ||
฿ 1,469.97 | END MILL_MHR230R | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | 2 | 0.3 | 1.6 | 70 | 4 | 30 | 0.005 to -0.005 | 31.42 | 32.82 | 34.36 | 36.05 | 40.02 | 08-00221-20309 | 1.91 | 12 ° | ||
฿ 1,414.50 | END MILL_MHR230R | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | 2 | 0.5 | 1.6 | 50 | 4 | 4 | 0.005 to -0.005 | 4.3 | 4.47 | 4.66 | 4.86 | 5.35 | 08-00221-20500 | 1.91 | 12 ° | ||
฿ 1,414.50 | END MILL_MHR230R | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | 2 | 0.5 | 1.6 | 50 | 4 | 6 | 0.005 to -0.005 | 6.38 | 6.65 | 6.94 | 7.26 | 8.01 | 08-00221-20501 | 1.91 | 12 ° | ||
฿ 1,469.97 | END MILL_MHR230R | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | 2 | 0.5 | 1.6 | 50 | 4 | 8 | 0.005 to -0.005 | 8.47 | 8.83 | 9.22 | 9.66 | 10.67 | 08-00221-20502 | 1.91 | 12 ° | ||
฿ 1,802.86 | END MILL_MHR230R | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | 2 | 0.5 | 1.6 | 50 | 6 | 8 | 0.005 to -0.005 | 8.47 | 8.83 | 9.22 | 9.66 | 10.67 | 08-00220-20051 | 1.91 | 12 ° | ||
฿ 1,469.97 | END MILL_MHR230R | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | 2 | 0.5 | 1.6 | 50 | 4 | 10 | 0.005 to -0.005 | 10.55 | 11.01 | 11.50 | 12.05 | 13.33 | 08-00221-20503 | 1.91 | 12 ° | ||
฿ 1,469.97 | END MILL_MHR230R | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | 2 | 0.5 | 1.6 | 50 | 4 | 12 | 0.005 to -0.005 | 12.64 | 13.19 | 13.79 | 14.45 | 15.99 | 08-00221-20504 | 1.91 | 12 ° | ||
฿ 1,802.86 | END MILL_MHR230R | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | 2 | 0.5 | 1.6 | 50 | 6 | 12 | 0.005 to -0.005 | 12.64 | 13.19 | 13.79 | 14.45 | 15.99 | 08-00220-20054 | 1.91 | 12 ° | ||
฿ 1,469.97 | END MILL_MHR230R | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | 2 | 0.5 | 1.6 | 60 | 4 | 16 | 0.005 to -0.005 | 16.81 | 17.55 | 18.35 | 19.24 | 21.32 | 08-00221-20505 | 1.91 | 12 ° | ||
฿ 1,802.86 | END MILL_MHR230R | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | 2 | 0.5 | 1.6 | 60 | 6 | 16 | 0.005 to -0.005 | 16.81 | 17.55 | 18.35 | 19.24 | 21.32 | 08-00220-20052 | 1.91 | 12 ° | ||
฿ 1,469.97 | END MILL_MHR230R | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | 2 | 0.5 | 1.6 | 60 | 4 | 20 | 0.005 to -0.005 | 20.98 | 21.91 | 22.92 | 24.03 | 26.64 | 08-00221-20506 | 1.91 | 12 ° | ||
฿ 1,802.86 | END MILL_MHR230R | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | 2 | 0.5 | 1.6 | 60 | 6 | 20 | 0.005 to -0.005 | 20.98 | 21.91 | 22.92 | 24.03 | 26.64 | 08-00220-20055 | 1.91 | 12 ° | ||
฿ 1,469.97 | END MILL_MHR230R | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | 2 | 0.5 | 1.6 | 70 | 4 | 24 | 0.005 to -0.005 | 25.16 | 26.26 | 27.48 | 28.82 | 31.97 | 08-00221-20507 | 1.91 | 12 ° | ||
฿ 1,802.86 | END MILL_MHR230R | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | 2 | 0.5 | 1.6 | 70 | 6 | 24 | 0.005 to -0.005 | 25.16 | 26.26 | 27.48 | 28.82 | 31.97 | 08-00220-20053 | 1.91 | 12 ° | ||
฿ 1,469.97 | END MILL_MHR230R | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | 2 | 0.5 | 1.6 | 70 | 4 | 26 | 0.005 to -0.005 | 27.24 | 28.44 | 29.76 | 31.22 | 34.63 | 08-00221-20508 | 1.91 | 12 ° | ||
฿ 1,469.97 | END MILL_MHR230R | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | 2 | 0.5 | 1.6 | 70 | 4 | 30 | 0.005 to -0.005 | 31.41 | 32.80 | 34.33 | 36.01 | 39.95 | 08-00221-20509 | 1.91 | 12 ° | ||
฿ 1,553.20 | END MILL_MHR230R | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | 2.5 | 0.1 | 2 | 50 | 4 | 10 | 0.005 to -0.005 | 10.67 | 11.15 | 11.67 | 12.24 | 13.59 | 08-00221-25100 | 2.39 | 12 ° | ||
฿ 1,858.34 | END MILL_MHR230R | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | 2.5 | 0.1 | 2 | 50 | 6 | 10 | 0.005 to -0.005 | 10.67 | 11.15 | 11.67 | 12.24 | 13.59 | 08-00220-25011 | 2.39 | 12 ° | ||
฿ 1,580.93 | END MILL_MHR230R | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | 2.5 | 0.1 | 2 | 60 | 4 | 20 | 0.005 to -0.005 | 21.10 | 22.04 | 23.08 | 24.22 | 26.90 | 08-00221-25101 | 2.39 | 12 ° | ||
฿ 1,913.82 | END MILL_MHR230R | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | 2.5 | 0.1 | 2 | 60 | 6 | 20 | 0.005 to -0.005 | 21.10 | 22.04 | 23.08 | 24.22 | 26.90 | 08-00220-25013 | 2.39 | 12 ° | ||
฿ 1,636.42 | END MILL_MHR230R | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | 2.5 | 0.1 | 2 | 70 | 4 | 30 | 0.005 to -0.005 | 31.53 | 32.94 | 34.49 | 36.21 | 40.21 | 08-00221-25102 | 2.39 | 12 ° | ||
฿ 1,997.04 | END MILL_MHR230R | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | 2.5 | 0.1 | 2 | 70 | 6 | 30 | 0.005 to -0.005 | 31.53 | 32.94 | 34.49 | 36.21 | 40.21 | 08-00220-25015 | 2.39 | 12 ° | ||
฿ 1,553.20 | END MILL_MHR230R | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | 2.5 | 0.2 | 2 | 50 | 4 | 10 | 0.005 to -0.005 | 10.67 | 11.14 | 11.65 | 12.22 | 13.56 | 08-00221-25200 | 2.39 | 12 ° | ||
฿ 1,858.34 | END MILL_MHR230R | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | 2.5 | 0.2 | 2 | 50 | 6 | 10 | 0.005 to -0.005 | 10.67 | 11.14 | 11.65 | 12.22 | 13.56 | 08-00220-25021 | 2.39 | 12 ° | ||
฿ 1,580.93 | END MILL_MHR230R | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | 2.5 | 0.2 | 2 | 60 | 4 | 20 | 0.005 to -0.005 | 21.10 | 22.04 | 23.07 | 24.2 | 26.87 | 08-00221-25201 | 2.39 | 12 ° | ||
฿ 1,913.82 | END MILL_MHR230R | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | 2.5 | 0.2 | 2 | 60 | 6 | 20 | 0.005 to -0.005 | 21.10 | 22.04 | 23.07 | 24.2 | 26.87 | 08-00220-25023 | 2.39 | 12 ° | ||
฿ 1,636.42 | END MILL_MHR230R | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | 2.5 | 0.2 | 2 | 70 | 4 | 30 | 0.005 to -0.005 | 31.52 | 32.93 | 34.48 | 36.19 | 40.18 | 08-00221-25202 | 2.39 | 12 ° | ||
฿ 1,997.04 | END MILL_MHR230R | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | 2.5 | 0.2 | 2 | 70 | 6 | 30 | 0.005 to -0.005 | 31.52 | 32.93 | 34.48 | 36.19 | 40.18 | 08-00220-25025 | 2.39 | 12 ° | ||
฿ 1,553.20 | END MILL_MHR230R | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | 2.5 | 0.3 | 2 | 50 | 4 | 10 | 0.005 to -0.005 | 10.66 | 11.13 | 11.64 | 12.2 | 13.53 | 08-00221-25300 | 2.39 | 12 ° | ||
฿ 1,858.34 | END MILL_MHR230R | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | 2.5 | 0.3 | 2 | 50 | 6 | 10 | 0.005 to -0.005 | 10.66 | 11.13 | 11.64 | 12.2 | 13.53 | 08-00220-25031 | 2.39 | 12 ° | ||
฿ 1,580.93 | END MILL_MHR230R | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | 2.5 | 0.3 | 2 | 60 | 4 | 20 | 0.005 to -0.005 | 21.09 | 22.03 | 23.05 | 24.19 | 26.83 | 08-00221-25301 | 2.39 | 12 ° | ||
฿ 1,913.82 | END MILL_MHR230R | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | 2.5 | 0.3 | 2 | 60 | 6 | 20 | 0.005 to -0.005 | 21.09 | 22.03 | 23.05 | 24.19 | 26.83 | 08-00220-25032 | 2.39 | 12 ° | ||
฿ 1,636.42 | END MILL_MHR230R | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | 2.5 | 0.3 | 2 | 70 | 4 | 30 | 0.005 to -0.005 | 31.52 | 32.92 | 34.47 | 36.17 | 40.14 | 08-00221-25302 | 2.39 | 12 ° | ||
฿ 1,969.30 | END MILL_MHR230R | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | 2.5 | 0.3 | 2 | 70 | 6 | 30 | 0.005 to -0.005 | 31.52 | 32.92 | 34.47 | 36.17 | 40.14 | 08-00220-25033 | 2.39 | 12 ° | ||
฿ 1,553.20 | END MILL_MHR230R | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | 2.5 | 0.5 | 2 | 50 | 4 | 10 | 0.005 to -0.005 | 10.65 | 11.11 | 11.61 | 12.16 | 13.46 | 08-00221-25500 | 2.39 | 12 ° | ||
฿ 1,858.34 | END MILL_MHR230R | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | 2.5 | 0.5 | 2 | 50 | 6 | 10 | 0.005 to -0.005 | 10.65 | 11.11 | 11.61 | 12.16 | 13.46 | 08-00220-25051 | 2.39 | 12 ° | ||
฿ 1,580.93 | END MILL_MHR230R | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | 2.5 | 0.5 | 2 | 60 | 4 | 20 | 0.005 to -0.005 | 21.08 | 22.01 | 23.02 | 24.15 | 26.77 | 08-00221-25501 | 2.39 | 12 ° | ||
฿ 1,913.82 | END MILL_MHR230R | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | 2.5 | 0.5 | 2 | 60 | 6 | 20 | 0.005 to -0.005 | 21.08 | 22.01 | 23.02 | 24.15 | 26.77 | 08-00220-25052 | 2.39 | 12 ° | ||
฿ 1,636.42 | END MILL_MHR230R | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | 2.5 | 0.5 | 2 | 70 | 4 | 30 | 0.005 to -0.005 | 31.51 | 32.91 | 34.44 | 36.13 | 40.08 | 08-00221-25502 | 2.39 | 12 ° | ||
฿ 1,969.30 | END MILL_MHR230R | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | 2.5 | 0.5 | 2 | 70 | 6 | 30 | 0.005 to -0.005 | 31.51 | 32.91 | 34.44 | 36.13 | 40.08 | 08-00220-25053 | 2.39 | 12 ° | ||
฿ 2,440.88 | END MILL_MHR230R | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | 3 | 0.1 | 4.5 | 50 | 6 | 12 | 0.01 ถึง -0.01 | 12.87 | 13.44 | 14.07 | 14.76 | 16.36 | 08-00220-30011 | 2.85 | 12 ° | ||
฿ 2,496.37 | END MILL_MHR230R | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | 3 | 0.1 | 4.5 | 60 | 6 | 18 | 0.01 ถึง -0.01 | 19.13 | 19.98 | 20.91 | 21.94 | 24.32 | 08-00220-30013 | 2.85 | 12 ° | ||
฿ 2,579.58 | END MILL_MHR230R | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | 3 | 0.1 | 4.5 | 70 | 6 | 24 | 0.01 ถึง -0.01 | 25.39 | 26.52 | 27.76 | 29.12 | ฟรี | 08-00220-30015 | 2.85 | 12 ° | ||
฿ 2,690.54 | END MILL_MHR230R | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | 3 | 0.1 | 4.5 | 70 | 6 | 30 | 0.01 ถึง -0.01 | 31.64 | 33.05 | 34.6 | 36.30 | ฟรี | 08-00220-30017 | 2.85 | 12 ° | ||
฿ 2,690.54 | END MILL_MHR230R | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | 3 | 0.1 | 4.5 | 80 | 6 | 36 | 0.01 ถึง -0.01 | 37.90 | 39.59 | 41.44 | 43.48 | ฟรี | 08-00220-30019 | 2.85 | 12 ° | ||
฿ 2,440.88 | END MILL_MHR230R | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | 3 | 0.2 | 4.5 | 50 | 6 | 12 | 0.01 ถึง -0.01 | 12.87 | 13.44 | 14.06 | 14.74 | 16.33 | 08-00220-30021 | 2.85 | 12 ° | ||
฿ 2,496.37 | END MILL_MHR230R | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | 3 | 0.2 | 4.5 | 60 | 6 | 18 | 0.01 ถึง -0.01 | 19.13 | 19.97 | 20.90 | 21.92 | 24.29 | 08-00220-30023 | 2.85 | 12 ° | ||
฿ 2,579.58 | END MILL_MHR230R | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | 3 | 0.2 | 4.5 | 70 | 6 | 24 | 0.01 ถึง -0.01 | 25.38 | 26.51 | 27.74 | 29.10 | ฟรี | 08-00220-30025 | 2.85 | 12 ° | ||
฿ 2,690.54 | END MILL_MHR230R | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | 3 | 0.2 | 4.5 | 70 | 6 | 30 | 0.01 ถึง -0.01 | 31.64 | 33.05 | 34.58 | 36.28 | ฟรี | 08-00220-30027 | 2.85 | 12 ° | ||
฿ 2,690.54 | END MILL_MHR230R | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | 3 | 0.2 | 4.5 | 80 | 6 | 36 | 0.01 ถึง -0.01 | 37.90 | 39.58 | 41.43 | 43.46 | ฟรี | 08-00220-30029 | 2.85 | 12 ° | ||
฿ 2,440.88 | END MILL_MHR230R | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | 3 | 0.3 | 4.5 | 50 | 6 | 12 | 0.01 ถึง -0.01 | 12.86 | 13.43 | 14.04 | 14.72 | 16.29 | 08-00220-30031 | 2.85 | 12 ° | ||
฿ 2,496.37 | END MILL_MHR230R | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | 3 | 0.3 | 4.5 | 60 | 6 | 18 | 0.01 ถึง -0.01 | 19.12 | 19.96 | 20.88 | 21.90 | 24.26 | 08-00220-30034 | 2.85 | 12 ° | ||
฿ 2,579.58 | END MILL_MHR230R | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | 3 | 0.3 | 4.5 | 70 | 6 | 24 | 0.01 ถึง -0.01 | 25.38 | 26.50 | 27.73 | 29.08 | ฟรี | 08-00220-30032 | 2.85 | 12 ° | ||
฿ 2,690.54 | END MILL_MHR230R | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | 3 | 0.3 | 4.5 | 70 | 6 | 30 | 0.01 ถึง -0.01 | 31.63 | 33.04 | 34.57 | 36.26 | ฟรี | 08-00220-30035 | 2.85 | 12 ° | ||
฿ 2,690.54 | END MILL_MHR230R | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | 3 | 0.3 | 4.5 | 80 | 6 | 36 | 0.01 ถึง -0.01 | 37.89 | 39.57 | 41.41 | 43.44 | ฟรี | 08-00220-30033 | 2.85 | 12 ° | ||
฿ 2,440.88 | END MILL_MHR230R | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 3 | 0.5 | 4.5 | 50 | 6 | 12 | 0.01 ถึง -0.01 | 12.86 | 13.41 | 14.01 | 14.68 | 16.23 | 08-00220-30051 | 2.85 | 12 ° | ||
฿ 2,496.37 | END MILL_MHR230R | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | 3 | 0.5 | 4.5 | 60 | 6 | 18 | 0.01 ถึง -0.01 | 19.11 | 19.95 | 20.86 | 21.86 | 24.19 | 08-00220-30054 | 2.85 | 12 ° | ||
฿ 2,579.58 | END MILL_MHR230R | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | 3 | 0.5 | 4.5 | 70 | 6 | 24 | 0.01 ถึง -0.01 | 25.37 | 26.48 | 27.70 | 29.04 | ฟรี | 08-00220-30052 | 2.85 | 12 ° | ||
฿ 2,690.54 | END MILL_MHR230R | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | 3 | 0.5 | 4.5 | 70 | 6 | 30 | 0.01 ถึง -0.01 | 31.63 | 33.02 | 34.54 | 36.22 | ฟรี | 08-00220-30055 | 2.85 | 12 ° | ||
฿ 2,690.54 | END MILL_MHR230R | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | 3 | 0.5 | 4.5 | 80 | 6 | 36 | 0.01 ถึง -0.01 | 37.88 | 39.56 | 41.39 | 43.4 | ฟรี | 08-00220-30053 | 2.85 | 12 ° | ||
฿ 2,440.88 | END MILL_MHR230R | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | 3 | 1 | 4.5 | 50 | 6 | 12 | 0.01 ถึง -0.01 | 12.83 | 13.36 | 13.94 | 14.58 | 16.07 | 08-00220-30101 | 2.85 | 12 ° | ||
฿ 2,496.37 | END MILL_MHR230R | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | 3 | 1 | 4.5 | 60 | 6 | 18 | 0.01 ถึง -0.01 | 19.09 | 19.90 | 20.79 | 21.76 | 24.04 | 08-00220-30104 | 2.85 | 12 ° | ||
฿ 2,579.58 | END MILL_MHR230R | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | 3 | 1 | 4.5 | 70 | 6 | 24 | 0.01 ถึง -0.01 | 25.35 | 26.44 | 27.63 | 28.94 | ฟรี | 08-00220-30102 | 2.85 | 12 ° | ||
฿ 2,690.54 | END MILL_MHR230R | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | 3 | 1 | 4.5 | 70 | 6 | 30 | 0.01 ถึง -0.01 | 31.60 | 32.97 | 34.47 | 36.12 | ฟรี | 08-00220-30105 | 2.85 | 12 ° | ||
฿ 2,690.54 | END MILL_MHR230R | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | 3 | 1 | 4.5 | 80 | 6 | 36 | 0.01 ถึง -0.01 | 37.86 | 39.51 | 41.32 | 43.30 | ฟรี | 08-00220-30103 | 2.85 | 12 ° | ||
฿ 2,440.88 | END MILL_MHR230R | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | 4 | 0.1 | 6 | 60 | 6 | 16 | 0.01 ถึง -0.01 | 17.17 | 17.93 | 18.77 | 19.68 | ฟรี | 08-00220-40011 | 3.8 | 12 ° | ||
฿ 2,440.88 | END MILL_MHR230R | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | 4 | 0.1 | 6 | 70 | 6 | 24 | 0.01 ถึง -0.01 | 25.51 | 26.65 | 27.89 | 29.26 | ฟรี | 08-00220-40013 | 3.8 | 12 ° | ||
฿ 2,440.88 | END MILL_MHR230R | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | 4 | 0.1 | 6 | 70 | 6 | 32 | 0.01 ถึง -0.01 | 33.85 | 35.36 | 37.01 | ฟรี | ฟรี | 08-00220-40015 | 3.8 | 12 ° | ||
฿ 3,855.63 | END MILL_MHR230R | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | 4 | 0.1 | 6 | 100 | 6 | 48 | 0.01 ถึง -0.01 | 50.54 | 52.79 | ฟรี | ฟรี | ฟรี | 08-00220-40017 | 3.8 | 12 ° | ||
฿ 2,440.88 | END MILL_MHR230R | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | 4 | 0.2 | 6 | 60 | 6 | 16 | 0.01 ถึง -0.01 | 17.16 | 17.92 | 18.75 | 19.66 | ฟรี | 08-00220-40021 | 3.8 | 12 ° | ||
฿ 2,440.88 | END MILL_MHR230R | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | 4 | 0.2 | 6 | 70 | 6 | 24 | 0.01 ถึง -0.01 | 25.5 | 26.64 | 27.88 | 29.24 | ฟรี | 08-00220-40023 | 3.8 | 12 ° | ||
฿ 2,440.88 | END MILL_MHR230R | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | 4 | 0.2 | 6 | 70 | 6 | 32 | 0.01 ถึง -0.01 | 33.85 | 35.35 | 37 | ฟรี | ฟรี | 08-00220-40025 | 3.8 | 12 ° | ||
฿ 3,855.63 | END MILL_MHR230R | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | 4 | 0.2 | 6 | 100 | 6 | 48 | 0.01 ถึง -0.01 | 50.53 | 52.78 | ฟรี | ฟรี | ฟรี | 08-00220-40027 | 3.8 | 12 ° | ||
฿ 2,440.88 | END MILL_MHR230R | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | 4 | 0.3 | 6 | 60 | 6 | 16 | 0.01 ถึง -0.01 | 17.16 | 17.91 | 18.74 | 19.65 | ฟรี | 08-00220-40031 | 3.8 | 12 ° | ||
฿ 2,440.88 | END MILL_MHR230R | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | 4 | 0.3 | 6 | 70 | 6 | 24 | 0.01 ถึง -0.01 | 25.5 | 26.63 | 27.86 | 29.22 | ฟรี | 08-00220-40034 | 3.8 | 12 ° | ||
฿ 2,440.88 | END MILL_MHR230R | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | 4 | 0.3 | 6 | 70 | 6 | 32 | 0.01 ถึง -0.01 | 33.84 | 35.34 | 36.99 | ฟรี | ฟรี | 08-00220-40032 | 3.8 | 12 ° | ||
฿ 3,855.63 | END MILL_MHR230R | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | 4 | 0.3 | 6 | 100 | 6 | 48 | 0.01 ถึง -0.01 | 50.53 | 52.78 | ฟรี | ฟรี | ฟรี | 08-00220-40033 | 3.8 | 12 ° | ||
฿ 2,440.88 | END MILL_MHR230R | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 0.5 | 6 | 60 | 6 | 16 | 0.01 ถึง -0.01 | 17.15 | 17.89 | 18.71 | 19.61 | ฟรี | 08-00220-40051 | 3.8 | 12 ° |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง / เรซิ่น | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 | ชนิด | รัศมี ดอกกัดเอ็นมิลหัวมนก้านยาวคาร์ไบด์ (Long Neck Radius End Mill (Carbide)) |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง / ร่อง | การเคลือบผิว | TiAlN | มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง