1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

MHR230 ดอกเอ็นมิลหัวมนก้านยาว 2 ร่อง (สำหรับซี่โครงลึก) เคลือบผิว MUGEN-COATING (รหัสสินค้า)

END MILL_MHR230

MHR230 ดอกเอ็นมิลหัวมนก้านยาว 2 ร่อง (สำหรับซี่โครงลึก) เคลือบผิว MUGEN-COATING
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 794.22/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การเคลือบผิวอินฟินิตี้ถูกนำมาใช้กับดอกกัดเอ็นมิลล์ริบลึกดั้งเดิม ประเภทคอบรรเทาเหมาะสำหรับการแปรรูปที่ลึกแคบ

รหัสสินค้า
MHR230-0.3-1.5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D)
(φ)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
Underneck length (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของงาน 30 '
(มิลลิเมตร)
ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของการทำงาน 1 °
(มิลลิเมตร)
ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของ ชิ้นงาน 1 ° 30 '
(มิลลิเมตร)
ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของการทำงาน 2 °
(มิลลิเมตร)
ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของงาน 3 °
(มิลลิเมตร)
(d2) ใต้คอเส้นผ่านศูนย์กลาง
(มิลลิเมตร)
(γ) มุม คอ
(°)
รหัส ผู้ผลิต ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย
(มิลลิเมตร)

฿ 1,553.20

END MILL_MHR230 1 ชิ้น 19 วัน -0.30.44451.51.611.681.761.852.050.281208-00200-030150 ถึง -0.01

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง / เรซิ่น จำนวนฟลุต(แผ่น) 2 ชนิด ส แบบเหลี่ยม ดอกกัดเอ็นมิลหัวมนก้านยาวคาร์ไบด์ (Long Neck Radius End Mill (Carbide))
การเคลือบผิว TiAlN การใช้เครื่องจักร พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม ด้วย สายนำไฟฟ้า
มุมบิด (θ) เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MHR230-0.3-1.5 ในชุด MHR230 ดอกเอ็นมิลหัวมนก้านยาว 2 ร่อง (สำหรับซี่โครงลึก) เคลือบผิว MUGEN-COATING

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
MHR230-0.1-1
MHR230-0.15-0.3
MHR230-0.15-0.5
MHR230-0.3-2
MHR230-0.3-2.5
MHR230-0.3-3
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D)
(φ)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
Underneck length (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของงาน 30 '
(มิลลิเมตร)
ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของการทำงาน 1 °
(มิลลิเมตร)
ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของ ชิ้นงาน 1 ° 30 '
(มิลลิเมตร)
ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของการทำงาน 2 °
(มิลลิเมตร)
ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของงาน 3 °
(มิลลิเมตร)
(d2) ใต้คอเส้นผ่านศูนย์กลาง
(มิลลิเมตร)
(γ) มุม คอ
(°)
รหัส ผู้ผลิต ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย
(มิลลิเมตร)

฿ 3,578.23

1 ชิ้น 15 วัน -0.10.1544511.071.121.181.231.370.0851208-00200-010100 ถึง -0.01

฿ 2,468.62

1 ชิ้น 15 วัน -0.150.24450.30.360.380.400.420.460.131208-00200-015030 ถึง -0.01

฿ 2,690.54

1 ชิ้น 15 วัน -0.150.24450.50.570.600.620.660.730.131208-00200-015050 ถึง -0.01

฿ 1,886.08

1 ชิ้น 15 วัน -0.30.444522.132.232.332.442.710.281208-00200-030200 ถึง -0.01

฿ 1,969.30

1 ชิ้น 15 วัน -0.30.44452.52.652.772.903.043.380.281208-00200-030250 ถึง -0.01

฿ 1,969.30

1 ชิ้น 15 วัน -0.30.444533.173.313.473.644.040.281208-00200-030300 ถึง -0.01