(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้การเคลือบแบบอินฟินิตี้เพื่อให้ได้อายุการใช้งานที่ยาวนานยิ่งขึ้นแม้ในการตัดเฉือน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มุมเดียว (ø) (ระดับ) | เส้นผ่านศูนย์กลางของส่วนปลาย (D) (φ) | ความยาวของร่องฟันคมตัด (l) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | รหัส ผู้ผลิต | (d1) เส้นผ่าศูนย์กลางจุดใหญ่ (มิลลิเมตร) | (γ) มุม คอ (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,661.45 | END MILL_MTE230 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 4 | 45 | 08-00300-00202 | 0.21 | 9° | ||
฿ 3,661.45 | END MILL_MTE230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 | 0.2 | 0.8 | 4 | 45 | 08-00300-00204 | 0.23 | 9° | ||
฿ 3,661.45 | END MILL_MTE230 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 0.2 | 0.8 | 4 | 45 | 08-00300-00205 | 0.24 | 9° | ||
฿ 3,661.45 | END MILL_MTE230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 2 | 0.2 | 0.8 | 4 | 45 | 08-00300-00206 | 0.26 | 9° | ||
฿ 3,661.45 | END MILL_MTE230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 3 | 0.2 | 0.8 | 4 | 45 | 08-00300-00208 | 0.28 | 9° | ||
฿ 4,299.48 | END MILL_MTE230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 5 | 0.2 | 0.8 | 4 | 45 | 08-00300-00212 | 0.34 | 9° | ||
฿ 5,131.69 | END MILL_MTE230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | 0.2 | 0.8 | 4 | 45 | 08-00300-00219 | 0.48 | - | ||
฿ 3,051.17 | END MILL_MTE230 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 4 | 45 | 08-00300-00302 | 0.32 | 9° | ||
฿ 3,051.17 | END MILL_MTE230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 | 0.3 | 1.2 | 4 | 45 | 08-00300-00304 | 0.34 | 9° | ||
฿ 3,051.17 | END MILL_MTE230 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 0.3 | 1.2 | 4 | 45 | 08-00300-00305 | 0.36 | 9° | ||
฿ 3,051.17 | END MILL_MTE230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 2 | 0.3 | 1.2 | 4 | 45 | 08-00300-00306 | 0.38 | 9° | ||
฿ 3,051.17 | END MILL_MTE230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 3 | 0.3 | 1.2 | 4 | 45 | 08-00300-00308 | 0.43 | 9° | ||
฿ 3,550.49 | END MILL_MTE230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 5 | 0.3 | 1.2 | 4 | 45 | 08-00300-00312 | 0.51 | 9° | ||
฿ 4,299.48 | END MILL_MTE230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | 0.3 | 1.2 | 4 | 45 | 08-00300-00319 | 0.72 | - | ||
฿ 3,689.20 | END MILL_MTE230 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 0.4 | 1.6 | 4 | 45 | 08-00300-00402 | 0.43 | 9° | ||
฿ 3,689.20 | END MILL_MTE230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 | 0.4 | 1.6 | 4 | 45 | 08-00300-00404 | 0.46 | 9° | ||
฿ 3,689.20 | END MILL_MTE230 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 0.4 | 1.6 | 4 | 45 | 08-00300-00405 | 0.48 | 9° | ||
฿ 3,689.20 | END MILL_MTE230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 2 | 0.4 | 1.6 | 4 | 45 | 08-00300-00406 | 0.51 | 9° | ||
฿ 3,689.20 | END MILL_MTE230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 3 | 0.4 | 1.6 | 4 | 45 | 08-00300-00408 | 0.57 | 9° | ||
฿ 4,299.48 | END MILL_MTE230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 5 | 0.4 | 1.6 | 4 | 45 | 08-00300-00412 | 0.68 | 9° | ||
฿ 5,214.91 | END MILL_MTE230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | 0.4 | 1.6 | 4 | 45 | 08-00300-00419 | 0.96 | - | ||
฿ 3,051.17 | END MILL_MTE230 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 0.5 | 2 | 4 | 45 | 08-00300-00502 | 0.53 | 9° | ||
฿ 3,051.17 | END MILL_MTE230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 | 0.5 | 2 | 4 | 45 | 08-00300-00504 | 0.57 | 9° | ||
฿ 3,051.17 | END MILL_MTE230 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 0.5 | 2 | 4 | 45 | 08-00300-00505 | 0.6 | 9° | ||
฿ 3,051.17 | END MILL_MTE230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 2 | 0.5 | 2 | 4 | 45 | 08-00300-00506 | 0.64 | 9° | ||
฿ 3,051.17 | END MILL_MTE230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 3 | 0.5 | 2 | 4 | 45 | 08-00300-00508 | 0.71 | 9° | ||
฿ 3,300.83 | END MILL_MTE230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 4 | 0.5 | 2 | 4 | 45 | 08-00300-00510 | 0.78 | 9° | ||
฿ 3,550.49 | END MILL_MTE230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 5 | 0.5 | 2 | 4 | 45 | 08-00300-00512 | 0.85 | 9° | ||
฿ 3,800.16 | END MILL_MTE230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 6 | 0.5 | 2 | 4 | 45 | 08-00300-00514 | 0.92 | 9° | ||
฿ 4,049.82 | END MILL_MTE230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 7 | 0.5 | 2 | 4 | 45 | 08-00300-00516 | 0.99 | 9° | ||
฿ 4,299.48 | END MILL_MTE230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | 0.5 | 2 | 4 | 45 | 08-00300-00519 | 1.21 | - | ||
฿ 4,604.62 | END MILL_MTE230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 15 | 0.5 | 2 | 4 | 45 | 08-00300-00524 | 1.57 | 15° | ||
฿ 5,048.46 | END MILL_MTE230 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 0.5 | 2 | 4 | 45 | 08-00300-00525 | 1.96 | 15° | ||
฿ 2,856.99 | END MILL_MTE230 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 0.6 | 2 | 4 | 45 | 08-00300-00602 | 0.63 | 9° | ||
฿ 2,856.99 | END MILL_MTE230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 | 0.6 | 2 | 4 | 45 | 08-00300-00604 | 0.67 | 9° | ||
฿ 2,856.99 | END MILL_MTE230 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 0.6 | 2 | 4 | 45 | 08-00300-00605 | 0.7 | 9° | ||
฿ 2,856.99 | END MILL_MTE230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 2 | 0.6 | 2 | 4 | 45 | 08-00300-00606 | 0.74 | 9° | ||
฿ 2,856.99 | END MILL_MTE230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 3 | 0.6 | 2 | 4 | 45 | 08-00300-00608 | 0.81 | 9° | ||
฿ 3,106.65 | END MILL_MTE230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 4 | 0.6 | 2 | 4 | 45 | 08-00300-00610 | 0.88 | 9° | ||
฿ 3,356.30 | END MILL_MTE230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 5 | 0.6 | 2 | 4 | 45 | 08-00300-00612 | 0.95 | 9° | ||
฿ 3,605.97 | END MILL_MTE230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 6 | 0.6 | 2 | 4 | 45 | 08-00300-00614 | 1.02 | 9° | ||
฿ 3,855.63 | END MILL_MTE230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 7 | 0.6 | 2 | 4 | 45 | 08-00300-00616 | 1.09 | 9° | ||
฿ 4,105.29 | END MILL_MTE230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | 0.6 | 2 | 4 | 45 | 08-00300-00619 | 1.31 | - | ||
฿ 4,354.96 | END MILL_MTE230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 15 | 0.6 | 2 | 4 | 45 | 08-00300-00624 | 1.67 | 15° | ||
฿ 4,604.62 | END MILL_MTE230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 0.6 | 2 | 4 | 45 | 08-00300-00625 | 2.06 | 15° | ||
฿ 3,467.27 | END MILL_MTE230 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 0.7 | 2 | 4 | 45 | 08-00300-00702 | 0.73 | 9° | ||
฿ 3,467.27 | END MILL_MTE230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 | 0.7 | 2 | 4 | 45 | 08-00300-00704 | 0.77 | 9° | ||
฿ 3,467.27 | END MILL_MTE230 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 0.7 | 2 | 4 | 45 | 08-00300-00705 | 0.8 | 9° | ||
฿ 3,467.27 | END MILL_MTE230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 2 | 0.7 | 2 | 4 | 45 | 08-00300-00706 | 0.84 | 9° | ||
฿ 3,467.27 | END MILL_MTE230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 3 | 0.7 | 2 | 4 | 45 | 08-00300-00708 | 0.91 | 9° | ||
฿ 3,772.41 | END MILL_MTE230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 4 | 0.7 | 2 | 4 | 45 | 08-00300-00710 | 0.98 | 9° | ||
฿ 4,077.55 | END MILL_MTE230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 5 | 0.7 | 2 | 4 | 45 | 08-00300-00712 | 1.05 | 9° | ||
฿ 4,382.70 | END MILL_MTE230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 6 | 0.7 | 2 | 4 | 45 | 08-00300-00714 | 1.12 | 9° | ||
฿ 4,687.84 | END MILL_MTE230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 7 | 0.7 | 2 | 4 | 45 | 08-00300-00716 | 1.19 | 9° | ||
฿ 4,992.99 | END MILL_MTE230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | 0.7 | 2 | 4 | 45 | 08-00300-00719 | 1.41 | - | ||
฿ 5,298.12 | END MILL_MTE230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 15 | 0.7 | 2 | 4 | 45 | 08-00300-00724 | 1.77 | 15° | ||
฿ 5,603.27 | END MILL_MTE230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 0.7 | 2 | 4 | 45 | 08-00300-00725 | 2.16 | 15° | ||
฿ 2,856.99 | END MILL_MTE230 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 0.8 | 3 | 4 | 45 | 08-00300-00802 | 0.85 | 9° | ||
฿ 2,856.99 | END MILL_MTE230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 | 0.8 | 3 | 4 | 45 | 08-00300-00804 | 0.9 | 9° | ||
฿ 2,856.99 | END MILL_MTE230 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 0.8 | 3 | 4 | 45 | 08-00300-00805 | 0.96 | 9° | ||
฿ 2,856.99 | END MILL_MTE230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 2 | 0.8 | 3 | 4 | 45 | 08-00300-00806 | 1.01 | 9° | ||
฿ 2,856.99 | END MILL_MTE230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 3 | 0.8 | 3 | 4 | 45 | 08-00300-00808 | 1.11 | 9° | ||
฿ 3,106.65 | END MILL_MTE230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 4 | 0.8 | 3 | 4 | 45 | 08-00300-00810 | 1.21 | 9° | ||
฿ 3,356.30 | END MILL_MTE230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 5 | 0.8 | 3 | 4 | 45 | 08-00300-00812 | 1.32 | 9° | ||
฿ 3,605.97 | END MILL_MTE230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 6 | 0.8 | 3 | 4 | 45 | 08-00300-00814 | 1.43 | 9° | ||
฿ 3,855.63 | END MILL_MTE230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 7 | 0.8 | 3 | 4 | 45 | 08-00300-00816 | 1.54 | 9° | ||
฿ 4,105.29 | END MILL_MTE230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | 0.8 | 3 | 4 | 45 | 08-00300-00819 | 1.86 | - | ||
฿ 4,354.96 | END MILL_MTE230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 15 | 0.8 | 3 | 4 | 45 | 08-00300-00824 | 2.41 | 15° | ||
฿ 4,604.62 | END MILL_MTE230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 0.8 | 3 | 4 | 45 | 08-00300-00825 | 2.98 | - | ||
฿ 3,467.27 | END MILL_MTE230 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 0.9 | 3 | 4 | 45 | 08-00300-00902 | 0.95 | 9° | ||
฿ 3,467.27 | END MILL_MTE230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 | 0.9 | 3 | 4 | 45 | 08-00300-00904 | 1 | 9° | ||
฿ 3,467.27 | END MILL_MTE230 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 0.9 | 3 | 4 | 45 | 08-00300-00905 | 1.06 | 9° | ||
฿ 3,467.27 | END MILL_MTE230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 2 | 0.9 | 3 | 4 | 45 | 08-00300-00906 | 1.11 | 9° | ||
฿ 3,467.27 | END MILL_MTE230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 3 | 0.9 | 3 | 4 | 45 | 08-00300-00908 | 1.21 | 9° | ||
฿ 3,772.41 | END MILL_MTE230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 4 | 0.9 | 3 | 4 | 45 | 08-00300-00910 | 1.32 | 9° | ||
฿ 4,077.55 | END MILL_MTE230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 5 | 0.9 | 3 | 4 | 45 | 08-00300-00912 | 1.42 | 9° | ||
฿ 4,382.70 | END MILL_MTE230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 6 | 0.9 | 3 | 4 | 45 | 08-00300-00914 | 1.53 | 9° | ||
฿ 4,687.84 | END MILL_MTE230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 7 | 0.9 | 3 | 4 | 45 | 08-00300-00916 | 1.64 | 9° | ||
฿ 4,992.99 | END MILL_MTE230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | 0.9 | 3 | 4 | 45 | 08-00300-00919 | 1.96 | - | ||
฿ 5,298.12 | END MILL_MTE230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 15 | 0.9 | 3 | 4 | 45 | 08-00300-00924 | 2.51 | 15° | ||
฿ 5,603.27 | END MILL_MTE230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 20 | 0.9 | 3 | 4 | 45 | 08-00300-00925 | 3.08 | - | ||
฿ 2,246.70 | END MILL_MTE230 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 1 | 4 | 4 | 45 | 08-00300-01002 | 1.07 | 9° | ||
฿ 2,246.70 | END MILL_MTE230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 | 1 | 4 | 4 | 45 | 08-00300-01004 | 1.14 | 9° | ||
฿ 2,246.70 | END MILL_MTE230 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 1 | 4 | 4 | 45 | 08-00300-01005 | 1.21 | 9° | ||
฿ 2,246.70 | END MILL_MTE230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 2 | 1 | 4 | 4 | 45 | 08-00300-01006 | 1.28 | 9° | ||
฿ 2,302.18 | END MILL_MTE230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 3 | 1 | 4 | 4 | 45 | 08-00300-01008 | 1.42 | 9° | ||
฿ 2,773.76 | END MILL_MTE230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 4 | 1 | 4 | 4 | 45 | 08-00300-01010 | 1.56 | 9° | ||
฿ 2,773.76 | END MILL_MTE230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 5 | 1 | 4 | 4 | 45 | 08-00300-01012 | 1.7 | 9° | ||
฿ 3,245.34 | END MILL_MTE230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 6 | 1 | 4 | 4 | 45 | 08-00300-01014 | 1.84 | 9° | ||
฿ 3,689.20 | END MILL_MTE230 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 7 | 1 | 4 | 4 | 45 | 08-00300-01016 | 1.98 | 9° |
กำลังโหลด …
ชนิด | แบบเหลี่ยม | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง / เรซิ่น | จำนวนร่องฟันคมตัด(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | TiAlN | มุม บิด(°) | แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง