(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอก ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอล ขนาดเล็กที่สุดในโลก "ไมโครบอล" ขยายพื้นที่ไมโครไฟเบอร์
ชนิด | รู | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ทองแดง / เรซิ่น | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | ความยาวโดยรวม (L)(มิลลิเมตร) | 45 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)(มิลลิเมตร) | 4 |
ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) | 0.002 ถึง -0.002 | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove | ความพร้อมของแรงบิด | NA |
(γ) มุม คอ(°) | 15 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NSMB100-R0.04 ในชุด เอ็นมิลมิล ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอลคาร์ไบด์ NSMB100 สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ละเอียด พิเศษ
รหัสสินค้า |
---|
NSMB100-R0.01 |
NSMB100-R0.015 |
NSMB100-R0.02 |
NSMB100-R0.025 |
NSMB100-R0.03 |
NSMB100-R0.05 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | รหัส ผู้ผลิต | (D) เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,767.00 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.01 | 0.02 | 01-00003-00010 | 0.02 | ||
฿ 6,657.40 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.015 | 0.03 | 01-00003-00015 | 0.03 | ||
฿ 5,603.27 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.02 | 0.04 | 01-00003-00020 | 0.04 | ||
฿ 5,048.46 | 1 ชิ้น | 20 วัน | 0.025 | 0.05 | 01-00003-00025 | 0.05 | ||
฿ 3,633.71 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.03 | 0.06 | 01-00003-00030 | 0.06 | ||
฿ 2,551.84 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.05 | 0.1 | 01-00003-00050 | 0.1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง