(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ประเภทคอบรรเทาเหมาะสำหรับการประมวลผลลึกแคบ
รหัสสินค้า |
---|
NHR-2-1-6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | มุมบิด (θ) | (d2) ใต้คอเส้นผ่านศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | รหัส ผู้ผลิต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,553.20 | END MILL_NHR-2 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 1 | 1.5 | 4 | 45 | 6 | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | 0.95 | 01-00412-01006 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ทองแดง / เรซิ่น | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 | ชนิด | ส แบบเหลี่ยม ดอกกัดเอ็นมิลหัวมนก้านยาวคาร์ไบด์ (Long Neck Radius End Mill (Carbide)) |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ด้วย สายนำไฟฟ้า |
(γ) มุม คอ(°) | 12 | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย(มิลลิเมตร) | 0 ถึง -0.02 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NHR-2-1-6 ในชุด ดอกเอ็นมิลล์ ดอกกัดเอ็นมิลหัวมนก้านยาวคาร์ไบด์ (Long Neck Radius End Mill (Carbide)) NHR-2 (สำหรับซี่โครงลึก)
รหัสสินค้า |
---|
NHR-2-0.6-2 |
NHR-2-0.6-4 |
NHR-2-0.6-6 |
NHR-2-1-8 |
NHR-2-1.2-10 |
NHR-2-1.2-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | มุมบิด (θ) | (d2) ใต้คอเส้นผ่านศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | รหัส ผู้ผลิต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,191.22 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.6 | 0.9 | 3 | 35 | 2 | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | 0.56 | 01-00412-00602 | ||
฿ 2,191.22 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.6 | 0.9 | 3 | 35 | 4 | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | 0.56 | 01-00412-00604 | ||
฿ 2,191.22 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.6 | 0.9 | 3 | 35 | 6 | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | 0.56 | 01-00412-00606 | ||
฿ 1,553.20 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 1 | 1.5 | 4 | 45 | 8 | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | 0.95 | 01-00412-01008 | ||
฿ 1,802.86 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 1.2 | 1.8 | 4 | 45 | 10 | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | 1.15 | 01-00412-01210 | ||
฿ 1,802.86 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 1.2 | 1.8 | 4 | 45 | 12 | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | 1.15 | 01-00412-01212 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง