(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แบบ ก้าน สั้น (รองรับการ การหดตัวจากความร้อน)ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอล ออกแบบมาสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงและ ความแข็ง สูง
รหัสสินค้า |
---|
MACH225SF-R0.1 |
MACH225SF-R0.2 |
MACH225SF-R0.3 |
MACH225SF-R0.4 |
MACH225SF-R0.5 |
MACH225SF-R0.6 |
MACH225SF-R0.75 |
MACH225SF-R1 |
MACH225SF-R1.5 |
MACH225SF-R2 |
MACH225SF-R2.5 |
MACH225SF-R3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความแม่นยำ R (ไมโครเมตร) | รหัส ผู้ผลิต | (D) เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (มิลลิเมตร) | (d2) ใต้คอเส้นผ่านศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | (L2) ความยาว ก้าน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,773.76 | END MILL_MACH225SF | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.1 | 0.2 | 35 | 0.5 | 4 | 0.005 ถึง -0.005 | 08-00554-01011 | 0.2 | 0.175 | 28.2 | ||
฿ 1,858.34 | END MILL_MACH225SF | 1 ชิ้น | 12 วัน | 0.2 | 0.4 | 35 | 1 | 4 | 0.005 ถึง -0.005 | 08-00554-02011 | 0.4 | 0.365 | 27.9 | ||
฿ 1,608.67 | END MILL_MACH225SF | 1 ชิ้น | 25 วัน | 0.3 | 0.6 | 35 | 1.5 | 4 | 0.01 ถึง -0.01 | 08-00554-03011 | 0.6 | 0.56 | 27.6 | ||
฿ 1,608.67 | END MILL_MACH225SF | 1 ชิ้น | 25 วัน | 0.4 | 0.8 | 35 | 2 | 4 | 0.01 ถึง -0.01 | 08-00554-04011 | 0.8 | 0.76 | 27.3 | ||
฿ 1,497.71 | END MILL_MACH225SF | 1 ชิ้น | 25 วัน | 0.5 | 1 | 40 | 2.5 | 4 | 0.01 ถึง -0.01 | 08-00554-05011 | 1 | 0.95 | 32.1 | ||
฿ 1,636.42 | END MILL_MACH225SF | 1 ชิ้น | 25 วัน | 0.6 | 1.2 | 40 | 3 | 4 | 0.01 ถึง -0.01 | 08-00554-06011 | 1.2 | 1.15 | 31.8 | ||
฿ 1,636.42 | END MILL_MACH225SF | 1 ชิ้น | 25 วัน | 0.75 | 1.5 | 40 | 3.8 | 4 | 0.01 ถึง -0.01 | 08-00554-07511 | 1.5 | 1.45 | 31.3 | ||
฿ 1,331.28 | END MILL_MACH225SF | 1 ชิ้น | 25 วัน | 1 | 2 | 40 | 5 | 4 | 0.01 ถึง -0.01 | 08-00554-10011 | 2 | 1.94 | 30.5 | ||
฿ 1,608.67 | END MILL_MACH225SF | 1 ชิ้น | 25 วัน | 1.5 | 3 | 40 | 8 | 4 | 0.01 ถึง -0.01 | 08-00554-15011 | 3 | 2.85 | 28.7 | ||
฿ 1,719.63 | END MILL_MACH225SF | 1 ชิ้น | 25 วัน | 2 | 4 | 40 | 10 | 6 | 0.01 ถึง -0.01 | 08-00554-20012 | 4 | 3.8 | 24.8 | ||
฿ 2,080.26 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 2.5 | 5 | 45 | 12 | 6 | 0.01 ถึง -0.01 | 08-00554-25012 | 5 | 4.8 | 30.1 | ||
฿ 2,191.22 | END MILL_MACH225SF | 1 ชิ้น | 25 วัน | 3 | 6 | 45 | 15 | 6 | 0.01 ถึง -0.01 | 08-00554-30012 | 6 | 5.7 | 29 |
กำลังโหลด …
ชนิด | รู | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC65 / สเตนเลส / ไททาเนียม | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | TiAlN | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove | ความพร้อมของแรงบิด | ที่มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง