(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]· การใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร: หน้าแปลน และ การกลึงตามแบบ;รูปทรง เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: V (35° 2 สกรู),R (แบบกลม);มุมคายเศษ มี เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: บวก 7° (C);วิธี แคลมป์ยึด: ตัวเครื่อง ความแข็งเกร็ง สูง (S),ขาพิน ล็อค (P)
รหัสสินค้า |
---|
H63TH-PRDCN-L12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรงปลายที่ใช้งานได้ | การใช้งาน | รูปทรงแคลมป์ยึด | อย่างเห็นแก่ตัว | ความยาวรวม L1 (มิลลิเมตร) | มิติ F1 (มิลลิเมตร) | รองรับการ เม็ดมีด 1 | รองรับการ เม็ดมีด 2 | แผ่น | ขาพิน หยุด แผ่น | มือจับปรับระยะ | สกรู แคลมป์ยึด | ประแจ | พันช์ | ชิ้น แคลมป์ยึด | มวล (กิโลกรัม) | ปลั๊ก | มิติ B2 ° (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | R (แบบกลม) | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก / สิ้นสุด พื้นผิว / ข้อมูลส่วนตัว | ล็อค ก้านโยก | ไม่กำหนด | 140 | - | RCMX | 1204M0 | LLSRN123 | LLP13 | - | LLCS106 | HKY25R | LLH3 | LLCL112 | 2.3 | HGM-PT1/8 | 75 |
กำลังโหลด …
มุม กวาดล้าง ชิป IC ใช้งานได้ | Pozidriv | ท่อเหล็ก น้ำหล่อเย็น | HSK-CP18S |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง