(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกสว่านเคลือบเพชร CVD สำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ไม่ใช่โลหะ (สั้น)
[คุณสมบัติ]
·เทคโนโลยีการ เคลือบเพชร CVD ที่เป็นเอกลักษณ์ให้การยึดเกาะของเมมเบรนที่ดีเยี่ยมโดยไม่ต้องบิ่นทำให้สามารถเจาะรูได้อย่างมั่นคง
[การใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร อะลูมิเนียม Shore A สูง สีทา, น้ำมันชักเงา เซรามิก กลึงได้ ฯลฯ
·อายุการใช้งานและการเจาะรูที่มีความแม่นยำสูง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D (มิลลิเมตร) | LCF (มิลลิเมตร) | LF (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,334.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.2 | 2 | 38 | ||
฿ 5,738.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 35 วัน | 0.3 | 3 | 38 | ||
฿ 5,518.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.4 | 4 | 38 | ||
฿ 5,518.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 0.5 | 4 | 38 | ||
฿ 5,267.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.6 | 5 | 38 | ||
฿ 5,267.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 0.7 | 5 | 38 | ||
฿ 5,016.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.8 | 6 | 38 | ||
฿ 5,016.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 0.9 | 6 | 38 | ||
฿ 4,547.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1 | 8 | 38 | ||
฿ 4,609.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1.1 | 8 | 38 | ||
฿ 4,609.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1.2 | 8 | 38 | ||
฿ 4,609.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1.3 | 8 | 38 | ||
฿ 4,609.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1.4 | 8 | 38 | ||
฿ 4,609.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1.5 | 10 | 45 | ||
฿ 5,079.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1.6 | 10 | 45 | ||
฿ 5,079.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1.7 | 10 | 45 | ||
฿ 5,079.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1.8 | 10 | 45 | ||
฿ 5,079.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1.9 | 10 | 45 | ||
฿ 5,079.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 2 | 12 | 45 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | อะลูมิเนียม | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | ประเภทก้าน | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว Y/N | ที่รวมอยู่ | ประเภทการเคลือบผิว | เคลือบ Dia | มี / ไม่มีรู น้ำมัน | ไม่มี |
เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน D4(มิลลิเมตร) | 3 | การทำให้ผอมบาง | มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง