(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
·ตัวจับยึดมี ความแข็ง สูงเหมาะสำหรับงานตัดหนัก
[คุณสมบัติ]
ประเภท ก้าน BT50 / รุ่นมาตรฐาน
ชนิดก้านตรง / แบบ รุ่นมาตรฐาน
BT50 ชนิด ก้าน / ใบมีดสั้นยาว
ประเภทก้าน MT5
ชนิด ชนิดก้านตรง / ใบมีดลบคม สั้นยาว
[การใช้งาน]
สำหรับการ งานลับคม/งานเจียรไน ใบหน้า , ASX445
รหัสสินค้า |
---|
PMF05004A22R |
PMF06306A22R |
PMF08008A27R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางของร่อง D (DC) (φ) | ความยาวโดยรวม (OAL) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (DCON) (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง (แผ่น) | W1 (KWW) (mm) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ล็อค เครื่องนับ D9 (มิลลิเมตร) | ความสูง ล็อค เครื่องนับ L7 (CBDP) (มิลลิเมตร) | ร่องลึกที่ กุญแจ L8 (มิลลิเมตร) | สกรู ใต้รูเส้นผ่านศูนย์กลาง D11 (DCCB) (มิลลิเมตร) | DAH (มิลลิเมตร) | คลองเลื่อย ตัวเครื่อง สลักเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 26,735.00 | MME MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 40 วัน | 50 | 63 | 48 | 4 | 10.4 | 22 | 20 | 6.3 | 12 | - | ①HDS10031 | ||
฿ 36,721.00 | MME MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 40 วัน | 63 | 63 | 60 | 6 | 10.4 | 22 | 20 | 6.3 | 18 | - | ②HSC10050 | ||
฿ 46,674.00 | MME MILLING HOLDER_CHIP | 1 ชิ้น | 40 วัน | 80 | 50 | 75 | 8 | 12.4 | 27 | 23 | 7 | - | 13.5 | ②HSC12035 |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้ง | พร้อมที่จับ | การขัดเงา จำแนกประเภท | การขัดเงา กระบวนการ | ประแจ | TKY08F |
---|---|---|---|---|---|
ใช้ เม็ดมีด | TPEW1303ZPER2 TPEW1303ZPTR2 | เม็ดมีด สกรู แคลมป์ยึด | TS254 | กระสุนปืน | PMFA13R |
คลองเลื่อย สลักเกลียว ตลับหมึก | HBH06012 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง