(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]· การใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร: เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. และหลังการดึง;รูปทรง เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: B (สี่เหลี่ยมด้านขนาน 82°),ที่ไม่ใช่ มาตรฐาน ISO;วิธี แคลมป์ยึด: ตัวเครื่อง ความแข็งเกร็ง สูง (S)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรงปลายที่ใช้งานได้ | รูปทรงแคลมป์ยึด | อย่างเห็นแก่ตัว | ความสูง ก้าน (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน (มิลลิเมตร) | มิติ H2 (มิลลิเมตร) | รองรับการ เม็ดมีด 1 | รองรับการ เม็ดมีด 2 | สกรู แคลมป์ยึด | มิติ H3 (มิลลิเมตร) | มิติ S1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | D (รูปทรงเพชร 55°) | - | มือซ้าย | 8 | 10 | 8 | BTAT | 5528○○L-B / 6035○○L-B / 605000RX | NS402W | 12 | 3.5 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | D (รูปทรงเพชร 55°) | - | มือซ้าย | 10 | 10 | 10 | BTAT | 5528○○L-B / 6035○○L-B / 605000RX | NS402W | 12 | 3.5 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | D (รูปทรงเพชร 55°) | - | มือซ้าย | 12 | 12 | 12 | BTAT | 5528○○L-B / 6035○○L-B / 605000RX | NS403W | - | 3.5 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | D (รูปทรงเพชร 55°) | - | มือขวา | 8 | 10 | 8 | BTAT | 5528○○L-B / 6035○○L-B / 605000RX | NS402W | 12 | 3.5 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | D (รูปทรงเพชร 55°) | - | มือขวา | 10 | 10 | 10 | BTAT | 5528○○L-B / 6035○○L-B / 605000RX | NS402W | 12 | 3.5 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | D (รูปทรงเพชร 55°) | - | มือขวา | 12 | 12 | 12 | BTAT | 5528○○L-B / 6035○○L-B / 605000RX | NS403W | - | 3.5 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | D (รูปทรงเพชร 55°) | - | มือขวา | 16 | 16 | 16 | BTAT | 5528○○L-B / 6035○○L-B / 605000RX | NS403W | - | 3.5 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | V (รูปทรงเพชร 35°) | - | มือขวา | 10 | 10 | 10 | BTVT | 5375○○R-B | NS251 | - | 7.5 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | V (รูปทรงเพชร 35°) | - | มือขวา | 10 | 10 | 10 | BTVT | 5375○○R-B | NS251 | - | 7.5 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | V (รูปทรงเพชร 35°) | - | มือขวา | 12 | 12 | 12 | BTVT | 5375○○R-B | NS251 | - | 7.5 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | V (รูปทรงเพชร 35°) | - | มือขวา | 12 | 12 | 12 | BTVT | 5375○○R-B | NS251 | - | 10 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | V (รูปทรงเพชร 35°) | - | มือขวา | 16 | 16 | 16 | BTVT | 5375○○R-B | NS251 | - | 10 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | V (รูปทรงเพชร 35°) | - | มือขวา | 16 | 16 | 16 | BTVT | 5375○○R-B | NS251 | - | 10 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | แคลมป์ | มือซ้าย | 10 | 10 | 10 | BTBT | 60450○L-B / 606000L | NS402W | 12 | 3.4 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | แคลมป์ | มือซ้าย | 12 | 12 | 12 | BTBT | 60450○L-B / 606000L | NS403W | - | 3.4 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | แคลมป์ | มือซ้าย | 16 | 16 | 16 | BTBT | 60450○L-B / 606000L | NS403W | - | 3.4 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | แคลมป์ | มือขวา | 10 | 10 | 10 | BTBT | 60450○R-B / 606000R | NS402W | 12 | 3.4 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | แคลมป์ | มือขวา | 12 | 12 | 12 | BTBT | 60450○R-B / 606000R | NS403W | - | 3.4 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | แคลมป์ | มือขวา | 16 | 16 | 16 | BTBT | 60450○R-B / 606000R | NS403W | - | 3.4 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก / หลังจากบด | มุม กวาดล้าง ชิป IC ใช้งานได้ | Pozidriv | ความยาวรวม L1(มิลลิเมตร) | 120 |
---|---|---|---|---|---|
ประแจ | NKY15R |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง