(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
VC-PSRB ความแม่นยำ การปัดมุม± 0.01 มม. ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 0 ถึง -0.01 มม.แม่พิมพ์ ความแม่นยำ สูงดอกเอ็นมิล แบบ ดอกกัดมุมโค้ง ทำให้การประมวลผลมีประสิทธิภาพสูง
รหัสสินค้า |
---|
VCPSRBD0150N03L06R05 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางใบตัด (D) (φ) | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวใบตัด (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม (d) (มิลลิเมตร) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | การใช้เครื่องจักร | เส้นผ่านศูนย์กลางคอ D5 (มิลลิเมตร) | ความยาวต่ำกว่าหัวที่ใช้งานจริง ขึ้นอยู่กับมุมเอียงของชิ้นงาน 1° (มิลลิเมตร) | ความยาวต่ำกว่าหัวที่ใช้งานจริง ขึ้นอยู่กับมุมเอียงของชิ้นงาน 2° (มิลลิเมตร) | ความยาวต่ำกว่าหัวที่ใช้งานจริง ขึ้นอยู่กับมุมเอียงของชิ้นงาน 3° (มิลลิเมตร) | มุมเทเปอร์ใต้หัว B1 (°) | ส่วนขนานของความยาวคอ L2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,174.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 2 | 50 | 6 | 6 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) | 1.46 | - | 7.1 | 7.7 | 1°30' | 3 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC65 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม | ชนิด | รัศมี | การเคลือบผิว | TiAlN |
---|---|---|---|---|---|
มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) | +0.01 to -0.01 | มุมลีด 1 B3(°) | 30 |
พิกัดความเผื่อสูงสุดที่รองรับ TOL1(มิลลิเมตร) | 0 | พิกัดความเผื่อสูงสุดที่รองรับ TOL2(มิลลิเมตร) | -0.01 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง