1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
VCSSS ดอกเจาะ/ดอกสว่าน Miracle (ซีรี่ส์ ก้าน 3 มม.)

VCSSS ดอกเจาะ/ดอกสว่าน Miracle (ซีรี่ส์ ก้าน 3 มม.)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,677.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกสว่านคาร์ไบด์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กพิเศษ
[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากการ การออกแบบ เฉพาะด้าน มี ความแข็งเกร็ง ดอกสว่าน ยอดเยี่ยมมีความต้านทานต่อการแตกหักและการบิ่นที่เหนือกว่า
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กของ วัสดุ มี ความแข็ง สูง

รหัสสินค้า
VCSSSD0030
VCSSSD0040
VCSSSD0060
VCSSSD0070
VCSSSD0080
VCSSSD0090
VCSSSD0100
VCSSSD0110
VCSSSD0120
VCSSSD0130
VCSSSD0140
VCSSSD0150
VCSSSD0160
VCSSSD0170
VCSSSD0180
VCSSSD0190
VCSSSD0200
VCSSSD0210
VCSSSD0220
VCSSSD0230
VCSSSD0240
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D
(มิลลิเมตร)
LCF
(มิลลิเมตร)
LF
(มิลลิเมตร)

฿ 10,677.00

MME DRILL 1 ชิ้น 11 วัน 0.3338

฿ 999,999,999.00

MME DRILL 1 ชิ้น ขอราคา 0.4438

฿ 999,999,999.00

MME DRILL 1 ชิ้น ขอราคา 0.6538

฿ 999,999,999.00

MME DRILL 1 ชิ้น ขอราคา 0.7538

฿ 999,999,999.00

MME DRILL 1 ชิ้น ขอราคา 0.8638

฿ 999,999,999.00

MME DRILL 1 ชิ้น ขอราคา 0.9638

฿ 999,999,999.00

MME DRILL 1 ชิ้น ขอราคา 1838

฿ 999,999,999.00

MME DRILL 1 ชิ้น ขอราคา 1.1838

฿ 999,999,999.00

MME DRILL 1 ชิ้น ขอราคา 1.2838

฿ 999,999,999.00

MME DRILL 1 ชิ้น ขอราคา 1.3838

฿ 999,999,999.00

MME DRILL 1 ชิ้น ขอราคา 1.4838

฿ 999,999,999.00

MME DRILL 1 ชิ้น ขอราคา 1.51045

฿ 999,999,999.00

MME DRILL 1 ชิ้น ขอราคา 1.61045

฿ 999,999,999.00

MME DRILL 1 ชิ้น ขอราคา 1.71045

฿ 999,999,999.00

MME DRILL 1 ชิ้น ขอราคา 1.81045

฿ 999,999,999.00

MME DRILL 1 ชิ้น ขอราคา 1.91045

฿ 999,999,999.00

MME DRILL 1 ชิ้น ขอราคา 21245

฿ 999,999,999.00

MME DRILL 1 ชิ้น ขอราคา 2.11245

฿ 999,999,999.00

MME DRILL 1 ชิ้น ขอราคา 2.21245

฿ 999,999,999.00

MME DRILL 1 ชิ้น ขอราคา 2.31245

฿ 999,999,999.00

MME DRILL 1 ชิ้น ขอราคา 2.41245

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์ ประเภทก้าน ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์
การเคลือบผิว Y/N ที่รวมอยู่ ประเภทการเคลือบผิว TiAlN มี / ไม่มีรู น้ำมัน ไม่มี
เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน D4(มิลลิเมตร) 3 การทำให้ผอมบาง มีจำหน่าย