(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกสว่าน สำหรับ สเตนเลส โคบอลต์ ความเร็วสูงพร้อมแพ็คตุ่ม
[คุณสมบัติ]
·สามารถติดและถอด ก้าน ไขควง ชนิดบิตได้ใน ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch)
· ดอกสว่าน ก้าน หกเหลี่ยมที่เหมาะสำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สเตนเลส
·ด้วยความยาวร่องที่ออกแบบมาเพื่อความแข็งเกร็ง
[การใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแปรรูป โลหะตัดเฉือนยาก เช่น สเตนเลส
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D (มิลลิเมตร) | LCF (มิลลิเมตร) | LF (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ L2 (มิลลิเมตร) | จุด มุม (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 | 12 | 70 | 25 | 125 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.2 | 16 | 72 | 27 | 125 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.5 | 18 | 78 | 33 | 125 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.8 | 22 | 78 | 33 | 125 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2 | 23 | 78 | 33 | 118 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2.1 | 23 | 78 | 33 | 118 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2.2 | 26 | 82 | 37 | 118 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2.3 | 26 | 82 | 37 | 118 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2.4 | 29 | 86 | 41 | 118 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2.5 | 29 | 86 | 41 | 118 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2.6 | 29 | 86 | 41 | 118 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2.7 | 30 | 87 | 42 | 118 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2.8 | 30 | 87 | 42 | 118 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2.9 | 30 | 87 | 42 | 118 | ||
฿ 294.96 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 3 | 30 | 87 | 42 | 118 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3.1 | 32 | 88 | 43 | 118 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3.2 | 32 | 88 | 43 | 118 | ||
฿ 364.83 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 3.3 | 32 | 88 | 43 | 118 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3.4 | 34 | 89 | 44 | 118 | ||
฿ 329.42 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 3.5 | 34 | 89 | 44 | 118 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3.6 | 34 | 89 | 44 | 118 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3.7 | 34 | 89 | 44 | 118 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3.8 | 37 | 91 | 46 | 118 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3.9 | 37 | 91 | 46 | 118 | ||
฿ 396.01 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 4 | 37 | 91 | 46 | 118 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4.1 | 37 | 91 | 46 | 118 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4.2 | 37 | 91 | 46 | 118 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4.3 | 41 | 93 | 48 | 118 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4.4 | 41 | 93 | 48 | 118 | ||
฿ 429.03 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 4.5 | 41 | 93 | 48 | 118 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4.6 | 41 | 95 | 50 | 118 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4.7 | 41 | 95 | 50 | 118 | ||
฿ 461.25 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 4.8 | 45 | 98 | 53 | 118 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4.9 | 45 | 98 | 53 | 118 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5 | 45 | 98 | 53 | 118 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5.1 | 45 | 98 | 53 | 118 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5.2 | 45 | 98 | 53 | 118 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5.3 | 47 | 101 | 56 | 118 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5.4 | 47 | 101 | 56 | 118 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5.5 | 50 | 104 | 59 | 118 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5.6 | 50 | 104 | 59 | 118 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5.7 | 50 | 104 | 59 | 118 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5.8 | 50 | 104 | 59 | 118 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5.9 | 50 | 104 | 59 | 118 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6 | 53 | 104 | 59 | 118 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6.1 | 53 | 107 | 62 | 118 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6.2 | 53 | 107 | 62 | 118 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6.3 | 53 | 107 | 62 | 118 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6.4 | 53 | 107 | 65 | 118 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6.5 | 56 | 110 | 65 | 118 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | การเคลือบผิว Y/N | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | การทำให้ผอมบาง | มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง