1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
BRS / BRM, ดอกสว่านปลายแหลม

BRS / BRM, ดอกสว่านปลายแหลม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกเจาะคาร์ไบด์ งานบัดกรีแข็ง/งานแล่นประสาน
[คุณสมบัติ]
·ความคมที่ยอดเยี่ยมและ การ อุปกรณ์ควบคุม เศษตัด เนื่องจาก รูปทรง ฟลุต คราด สูง
·ช่วยให้ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีประสิทธิภาพสูงและ งานละเอียด
[การใช้งาน]
·เหมาะสำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กกล้า สเตนเลส และ เหล็กหล่อ มีประสิทธิภาพสูงและ งานละเอียด

รหัสสินค้า
BRM1850S20-UP20M
BRM1950S25-UP20M
BRM2050S25-UP20M
BRM2150S25-UP20M
BRM2300S25-UP20M
BRM2400S32-UP20M
BRM2550S32-UP20M
BRM2650S32-UP20M
BRM2700S32-UP20M
BRM2750S32-UP20M
BRM2800S32-UP20M
BRM2900S32-UP20M
BRM2950S32-UP20M
BRS2050S25-UP20M
BRS2350S25-UP20M
BRS2550S32-UP20M
BRS2650S32-UP20M
BRS2850S32-UP20M
BRS2900S32-UP20M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D
(มิลลิเมตร)
LCF
(มิลลิเมตร)
LF
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน D4
(มิลลิเมตร)
ความลึกของการเจาะรู (l / d)
(มิลลิเมตร)
ความลึกการเจาะรูที่แท้จริง L5
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ L2
(มิลลิเมตร)
ช่วงเส้นผ่าศูนย์กลาง ดอกสว่าน ขนาดกลาง (D) สัญลักษณ์การโทรขนาดกลาง

฿ 999,999,999.00

MME HSS DRILL 1 ชิ้น ขอราคา 18.510217020592.512017.5BRM□□□□S20

฿ 999,999,999.00

MME HSS DRILL 1 ชิ้น ขอราคา 19.510518025597.512418.5BRM□□□□S25

฿ 999,999,999.00

MME HSS DRILL 1 ชิ้น ขอราคา 20.5114190255102.513419.5BRM□□□□S25

฿ 999,999,999.00

MME HSS DRILL 1 ชิ้น ขอราคา 21.5118195255107.513920.5BRM□□□□S25

฿ 999,999,999.00

MME HSS DRILL 1 ชิ้น ขอราคา 2312620525511514922.5BRM□□□□S25

฿ 999,999,999.00

MME HSS DRILL 1 ชิ้น ขอราคา 2413622032512016023.5BRM□□□□S32

฿ 999,999,999.00

MME HSS DRILL 1 ชิ้น ขอราคา 25.5140225325127.516524.5BRM□□□□S32

฿ 999,999,999.00

MME HSS DRILL 1 ชิ้น ขอราคา 26.5144230325132.517025.5BRM□□□□S32

฿ 999,999,999.00

MME HSS DRILL 1 ชิ้น ขอราคา 2714823532513517526.5BRM□□□□S32

฿ 999,999,999.00

MME HSS DRILL 1 ชิ้น ขอราคา 27.5148235325137.517526.5BRM□□□□S32

฿ 999,999,999.00

MME HSS DRILL 1 ชิ้น ขอราคา 2815724532514018527.5BRM□□□□S32

฿ 999,999,999.00

MME HSS DRILL 1 ชิ้น ขอราคา 2916125032514519028.5BRM□□□□S32

฿ 999,999,999.00

MME HSS DRILL 1 ชิ้น ขอราคา 29.5161250325147.519028.5BRM□□□□S32

฿ 999,999,999.00

MME HSS DRILL 1 ชิ้น ขอราคา 20.58115725361.510119.5BRS□□□□S25

฿ 999,999,999.00

MME HSS DRILL 1 ชิ้น ขอราคา 23.58316225370.510622.5BRS□□□□S25

฿ 999,999,999.00

MME HSS DRILL 1 ชิ้น ขอราคา 25.58617132376.511124.5BRS□□□□S32

฿ 999,999,999.00

MME HSS DRILL 1 ชิ้น ขอราคา 26.59017632379.511625.5BRS□□□□S32

฿ 999,999,999.00

MME HSS DRILL 1 ชิ้น ขอราคา 28.59318132385.512127.5BRS□□□□S32

฿ 999,999,999.00

MME HSS DRILL 1 ชิ้น ขอราคา 29971863238712628.5BRS□□□□S32

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์ ประเภทก้าน ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์
การเคลือบผิว Y/N ไม่มี ประเภทการเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ มี / ไม่มีรู น้ำมัน ที่รวมอยู่
วิธีการ การหล่อลื่น ภายใน จุด มุม(°) 150 การทำให้ผอมบาง มีจำหน่าย