(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกกัดเอ็นมิล ซีรีส์ C3SARB มีประสิทธิภาพสูงสำหรับงานตัดเฉือนอะลูมิเนียมอัลลอย
[คุณสมบัติ]
· ดอกกัดเอ็นมิล ALIMASTER หัวชนิดรัศมี มุม R แบบ 3 ฟัน (S)
·มีร่องที่มีลักษณะคุณสมบัติในการคายเศษตัดได้ยอดเยี่ยม
·ป้องกันการสั่นสะเทือนโดยใช้รูปทรงคมกัดที่เหมาะสำหรับงานตัดเฉือนอะลูมิเนียมอัลลอย
·มีหลากหลายขนาดให้เลือก: ทั้งหมด 22 ขนาด
[การใช้งาน]
· ดอกกัดเอ็นมิล หัวชนิดรัศมี 3 ฟัน (S) เหมาะสำหรับอย่างยิ่งสำหรับงานตัดเฉือน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางใบตัด (D) (φ) | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวใบตัด (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม (d) (มิลลิเมตร) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | พิกัดความเผื่อสูงสุดที่รองรับ TOL2 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางคอ D5 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,908.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 12 | 1 | 15 | 75 | 12 | 30 | -0.02 | 11.4 | ||
฿ 9,908.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 12 | 3.2 | 15 | 75 | 12 | 30 | -0.02 | 11.4 | ||
฿ 12,334.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 12 | 1 | 15 | 125 | 12 | 40 | -0.02 | 11.4 | ||
฿ 12,334.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 12 | 3.2 | 15 | 125 | 12 | 40 | -0.02 | 11.4 | ||
฿ 21,148.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 16 | 1 | 15 | 125 | 16 | 45 | -0.03 | 15.4 | ||
฿ 21,148.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 16 | 3.2 | 15 | 125 | 16 | 45 | -0.03 | 15.4 | ||
฿ 23,779.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 16 | 1 | 15 | 150 | 16 | 70 | -0.03 | 15.4 | ||
฿ 23,779.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 16 | 3.2 | 15 | 150 | 16 | 70 | -0.03 | 15.4 | ||
฿ 21,318.63 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 18 | 1 | 18 | 150 | 16 | - | -0.03 | - | ||
฿ 26,889.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 18 | 3.2 | 18 | 150 | 16 | - | -0.03 | - | ||
฿ 28,869.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 20 | 1 | 20 | 125 | 20 | 60 | -0.03 | 18.0 | ||
฿ 23,817.86 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 20 | 3.2 | 20 | 125 | 20 | 60 | -0.03 | 18.0 | ||
฿ 28,869.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 20 | 4 | 20 | 125 | 20 | 60 | -0.03 | 18.0 | ||
฿ 30,748.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 20 | 1 | 20 | 150 | 20 | 85 | -0.03 | 18.0 | ||
฿ 30,748.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 20 | 3.2 | 20 | 150 | 20 | 85 | -0.03 | 18.0 | ||
฿ 30,748.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 20 | 4 | 20 | 150 | 20 | 85 | -0.03 | 18.0 | ||
฿ 38,606.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 25 | 3.2 | 20 | 125 | 25 | 65 | -0.03 | 23.0 | ||
฿ 38,606.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 25 | 4 | 20 | 125 | 25 | 65 | -0.03 | 23.0 | ||
฿ 38,606.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 25 | 5 | 20 | 125 | 25 | 65 | -0.03 | 23.0 | ||
฿ 43,731.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 25 | 3.2 | 20 | 150 | 25 | 90 | -0.03 | 23.0 | ||
฿ 43,731.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 25 | 4 | 20 | 150 | 25 | 90 | -0.03 | 23.0 | ||
฿ 43,731.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 25 | 5 | 20 | 150 | 25 | 90 | -0.03 | 23.0 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | อะลูมิเนียม / ทองแดง | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 3 | ชนิด | รัศมี |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) | การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) |
พิกัดความเผื่อสูงสุดที่รองรับ TOL1(มิลลิเมตร) | 0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง