(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]· การใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร: เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. และ การกลึงตามแบบ;รูปทรง เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: V (35° 2 สกรู);มุมคายเศษ มี เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: บวก 15° (D);วิธี แคลมป์ยึด: ตัวเครื่อง ความแข็งเกร็ง สูง (S)
รหัสสินค้า |
---|
SVJDL1616H16 |
SVJDL2020K16 |
SVJDL2525M16 |
SVJDR1616H16 |
SVJDR2020K16 |
SVJDR2525M16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อย่างเห็นแก่ตัว | ความสูง ก้าน (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L1 (มิลลิเมตร) | มิติ H2 (มิลลิเมตร) | มิติ F1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,114.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | มือซ้าย | 16 | 16 | 100 | 16 | 20 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | มือซ้าย | 20 | 20 | 125 | 25 | 25 | ||
฿ 7,550.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | มือซ้าย | 25 | 25 | 150 | 32 | 32 | ||
฿ 5,114.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | มือขวา | 16 | 16 | 100 | 16 | 20 | ||
฿ 6,521.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | มือขวา | 20 | 20 | 125 | 25 | 25 | ||
฿ 7,550.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | มือขวา | 25 | 25 | 150 | 32 | 32 |
กำลังโหลด …
รูปทรงปลายที่ใช้งานได้ | V (รูปทรงเพชร 35°) | การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก / ข้อมูลส่วนตัว | รูปทรงแคลมป์ยึด | แบบขันสกรู |
---|---|---|---|---|---|
มุม กวาดล้าง ชิป IC ใช้งานได้ | Pozidriv | ขนาด L2(มิลลิเมตร) | 30 | รองรับการ เม็ดมีด 1 | VDGX |
รองรับการ เม็ดมีด 2 | 1603○○ | สกรู แคลมป์ยึด | FC400890T | ประแจ | TKY10F |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง