(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เสริมแรงจับยึดเม็ดมีด ซีรี่ส์ของตัวยึดแบบแยกและแบบรวม ร่อง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความกว้างของร่อง 2.2 ถึง 5.1 มม.
รหัสสินค้า |
---|
UGHR2020K3A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างของร่อง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของเครื่องจักร (มิลลิเมตร) | ร่องลึก (มิลลิเมตร) | เพื่อประโยชน์ | ความสูง ก้าน H (มิลลิเมตร) | L1 (มิลลิเมตร) | รองรับการ เม็ดมีด 2 | H3 (มิลลิเมตร) | L2 (มิลลิเมตร) | F1 (มิลลิเมตร) | H1 (มิลลิเมตร) | H2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,140.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 3.1 | 36 | - | ขวามือ | 20 | 125 | 3○ | - | 24 | 20.4 | 20 | 20 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | งานตัดเซาะร่อง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / ตัดออก | จำนวนมุมสำหรับการใช้งานปลาย | 1 มุม | รองรับการ เม็ดมีด 1 | KGT |
---|---|---|---|---|---|
ประแจ | UGS1 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน UGHR2020K3A ในชุด ดอกสว่าน UGH UG สำหรับการกลึงตัดและการ งานตัดเซาะร่อง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
รหัสสินค้า |
---|
UGHL2020K3 |
UGHR1616H2 |
UGHR2020K2 |
UGHR2020K3 |
UGHR2525M3 |
UGHR2525M4 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างของร่อง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของเครื่องจักร (มิลลิเมตร) | ร่องลึก (มิลลิเมตร) | เพื่อประโยชน์ | ความสูง ก้าน H (มิลลิเมตร) | L1 (มิลลิเมตร) | รองรับการ เม็ดมีด 2 | H3 (มิลลิเมตร) | L2 (มิลลิเมตร) | F1 (มิลลิเมตร) | H1 (มิลลิเมตร) | H2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,140.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 3.1 | 58 | 21 | ซ้ายมือ | 20 | 125 | 3○ | - | 32 | 20.4 | 20 | 20 | ||
฿ 5,837.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 2.2 | 32 | - | ขวามือ | 16 | 100 | 2○ | 20 | 24 | 16.3 | 16 | 16 | ||
฿ 6,140.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 2.2 | 42 | 8 | ขวามือ | 20 | 125 | 2○ | - | 25 | 20.3 | 20 | 20 | ||
฿ 6,140.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 3.1 | 58 | 21 | ขวามือ | 20 | 125 | 3○ | - | 32 | 20.4 | 20 | 20 | ||
฿ 6,241.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 3.1 | 76 | 29 | ขวามือ | 25 | 150 | 3○ | - | 42 | 25.4 | 25 | 25 | ||
฿ 6,241.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 4.1 | 76 | 29 | ขวามือ | 25 | 150 | 4○ | - | 42 | 25.4 | 25 | 25 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง