(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เซาะ งานตัดเซาะร่อง และ ตัวยึดสำหรับกัดเกลียว 3 มุม ประเภท งานลับคม/งานเจียรไน รอบนอกที่มีความคมเป็นเลิศและ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร งานละเอียด สูง
รหัสสินค้า |
---|
SMGHR1010E16 |
SMGHR1212F16 |
SMGHR1616H16 |
SMGHR2020K16 |
SMGHR2525M16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูง ก้าน H (มิลลิเมตร) | L1 (มิลลิเมตร) | H3 (มิลลิเมตร) | L2 (มิลลิเมตร) | F1 (มิลลิเมตร) | H1 (มิลลิเมตร) | H2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,809.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 70 | 14 | 16.5 | 12 | 10 | 10 | ||
฿ 4,118.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 12 | 80 | 14 | 16.5 | 16 | 12 | 12 | ||
฿ 4,358.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 16 | 100 | - | 20 | 20 | 16 | 16 | ||
฿ 5,595.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 20 | 125 | - | 20 | 25 | 20 | 20 | ||
฿ 6,521.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 25 | 150 | - | 20 | 32 | 25 | 25 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | งานตัดเซาะร่อง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | ความกว้างของร่อง(มิลลิเมตร) | 0.3-1.3 | เพื่อประโยชน์ | ขวามือ |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนมุมสำหรับการใช้งานปลาย | 3 มุม | ประแจ | TKY10F | สกรู แคลมป์ยึด | FC400890T |
เม็ดมีด รองรับการใช้งาน สำหรับการ งานตัดเซาะร่อง | SMGTR16×2○○○ / SMGTR16×2○○○C | เม็ดมีด รองรับการใช้งาน สำหรับเธรด | SMTTR160360○○ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง