1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คว้านคว้านชนิด M รองรับการใช้งาน กับเม็ดมีด WN ○○ (พร้อมรูหล่อเย็น) (รหัสสินค้า)

MME HOLDER

คว้านคว้านชนิด M รองรับการใช้งาน กับเม็ดมีด WN ○○ (พร้อมรูหล่อเย็น)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เส้นผ่านศูนย์กลางการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขั้นต่ำเริ่มต้นที่ø3.2ใช้ เม็ดมีด มีดรูปตรีโกณเชิงลบชนิดแคลมป์ คู่

รหัสสินค้า
A50UMWLNR08
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 999,999,999.00

MME HOLDER 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลายที่ใช้ได้ W (แบบหกเหลี่ยม) เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำφA 63 การใช้งาน เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย
เพื่อประโยชน์ มือขวา รูปทรง แคลมป์ยึด ดับเบิล แคลมป์ยึด ความยาวรวม L1 350
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน φD 50 รูหล่อลื่น Y / N มี ขนาด h1(มิลลิเมตร) 63
การประมวลผลเชิงลึก ap(มิลลิเมตร) 150 รองรับการ เม็ดมีด 1 WNMA / WNMG รองรับการ เม็ดมีด 2 0804○○
ขนาด F1(มิลลิเมตร) 35 ขนาด L3(มิลลิเมตร) 80 สกรู แคลมป์ยึด SLCS105
ประแจ HKY25R / HKY40R มิติ RR °(°) 9 มุมอ้างอิง R(มิลลิเมตร) 0.8
แผ่น WPS / WC43 ขาพิน ยึด แผ่น CCP44 ชิ้น แคลมป์ยึด CCK13
สปริง MES2 ปลั๊ก HGM-PT3/8 แผ่นเพลท ล็อค ด้านข้าง CPT24