(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกสว่าน ทรงเรียว เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) การเคลือบผิว ดีบุก ทั่วไป
[คุณสมบัติ]
· ดอกสว่านก้านเรียว (เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)) เคลือบผิวด้วยดีบุก ทำให้อายุการใช้งานได้นานกว่าผลิตภัณฑ์ที่ชนิดไม่เคลือบ 2 ถึง 3 เท่า
·ประสิทธิภาพในการประมวลผลดีขึ้นอย่างมากโดยใช้เทคนิคการผลิตและเทคนิคการ การเคลือบผิว เป็นเอกลักษณ์
[การใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแปรรูป วัสดุ งาน วัสดุ ต่างๆเช่น เหล็กกล้า สเตนเลส และงานหล่อที่มีประสิทธิภาพสูง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D (มิลลิเมตร) | LCF (มิลลิเมตร) | LF (มิลลิเมตร) | M.T.จำนวน (จำนวน) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,562.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 7 | 67 | 155 | 1 | ||
฿ 1,720.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 7.2 | 67 | 158 | 1 | ||
฿ 1,640.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 7.5 | 67 | 158 | 1 | ||
฿ 1,724.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 7.7 | 72 | 162 | 1 | ||
฿ 1,724.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 7.8 | 72 | 162 | 1 | ||
฿ 1,646.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 8 | 72 | 162 | 1 | ||
฿ 1,770.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 8.2 | 72 | 168 | 1 | ||
฿ 1,722.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 8.5 | 72 | 168 | 1 | ||
฿ 1,804.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 8.8 | 78 | 172 | 1 | ||
฿ 1,762.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 9 | 78 | 172 | 1 | ||
฿ 1,850.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 9.5 | 78 | 175 | 1 | ||
฿ 1,948.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 9.7 | 84 | 178 | 1 | ||
฿ 1,948.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 9.8 | 84 | 178 | 1 | ||
฿ 1,948.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 84 | 178 | 1 | ||
฿ 2,068.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10.3 | 84 | 182 | 1 | ||
฿ 2,068.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10.5 | 84 | 182 | 1 | ||
฿ 2,178.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10.8 | 90 | 185 | 1 | ||
฿ 2,178.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 11 | 90 | 185 | 1 | ||
฿ 2,292.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 11.5 | 90 | 188 | 1 | ||
฿ 2,438.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 12 | 97 | 192 | 1 | ||
฿ 2,442.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 12.5 | 97 | 195 | 1 | ||
฿ 2,628.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 13 | 97 | 198 | 1 | ||
฿ 2,904.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 13.5 | 103 | 202 | 1 | ||
฿ 3,074.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 14 | 103 | 205 | 1 | ||
฿ 3,242.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 14.5 | 109 | 222 | 2 | ||
฿ 3,466.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 15 | 109 | 225 | 2 | ||
฿ 3,652.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 15.5 | 115 | 228 | 2 | ||
฿ 3,798.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 16 | 115 | 230 | 2 | ||
฿ 4,014.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 16.5 | 119 | 232 | 2 | ||
฿ 4,130.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 17 | 119 | 235 | 2 | ||
฿ 4,458.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 17.5 | 124 | 240 | 2 | ||
฿ 4,626.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 18 | 124 | 240 | 2 | ||
฿ 4,850.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 18.5 | 129 | 245 | 2 | ||
฿ 4,544.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 19 | 129 | 245 | 2 | ||
฿ 4,866.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 19.5 | 133 | 250 | 2 | ||
฿ 5,078.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 20 | 133 | 250 | 2 | ||
฿ 6,080.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 20.5 | 138 | 255 | 2 | ||
฿ 6,080.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 21 | 138 | 255 | 2 | ||
฿ 7,042.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 21.5 | 143 | 260 | 2 | ||
฿ 7,042.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 21.5 | 143 | 280 | 3 | ||
฿ 7,374.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 22 | 143 | 260 | 2 | ||
฿ 7,374.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 22 | 143 | 280 | 3 | ||
฿ 7,992.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 22.5 | 147 | 265 | 2 | ||
฿ 7,992.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 22.5 | 147 | 285 | 3 | ||
฿ 8,684.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 23 | 147 | 265 | 2 | ||
฿ 8,684.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 23 | 147 | 285 | 3 | ||
฿ 9,234.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 23.5 | 147 | 285 | 3 | ||
฿ 9,906.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 24 | 152 | 285 | 3 | ||
฿ 10,494.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 24.5 | 152 | 285 | 3 | ||
฿ 10,662.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 25 | 152 | 285 | 3 | ||
฿ 10,998.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 25.5 | 156 | 285 | 3 | ||
฿ 11,500.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 26 | 156 | 285 | 3 | ||
฿ 11,836.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 26.5 | 156 | 290 | 3 | ||
฿ 12,342.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 27 | 161 | 290 | 3 | ||
฿ 12,844.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 27.5 | 161 | 295 | 3 | ||
฿ 13,096.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 28 | 161 | 295 | 3 | ||
฿ 13,600.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 28.5 | 165 | 300 | 3 | ||
฿ 14,020.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 29 | 165 | 300 | 3 | ||
฿ 14,692.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 29.5 | 165 | 305 | 3 | ||
฿ 15,362.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 30 | 165 | 305 | 3 | ||
฿ 16,538.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 30.5 | 170 | 310 | 3 | ||
฿ 16,888.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 31 | 170 | 310 | 3 | ||
฿ 17,126.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 31.5 | 170 | 315 | 3 | ||
฿ 17,308.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 32 | 174 | 315 | 3 | ||
฿ 19,322.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 33 | 174 | 345 | 4 | ||
฿ 19,548.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 34 | 179 | 350 | 4 | ||
฿ 20,932.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 35 | 179 | 350 | 4 | ||
฿ 21,506.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 36 | 183 | 355 | 4 | ||
฿ 23,226.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 37 | 183 | 355 | 4 | ||
฿ 24,344.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 38 | 187 | 360 | 4 | ||
฿ 24,876.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 39 | 187 | 360 | 4 | ||
฿ 25,226.00 | MME DRILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 40 | 187 | 365 | 4 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | ประเภทก้าน | ลิงค์เรียว |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว Y/N | ที่รวมอยู่ | ประเภทการเคลือบผิว | ดีบุก | มี / ไม่มีรู น้ำมัน | ไม่มี |
จุด มุม(°) | 118 | การทำให้ผอมบาง | มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง