1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ด้ามเครื่องมือที่ใช้ได้กับเม็ดมีด DN ○○, LL Tool Bit สำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก และการประมวลผลตามแบบโครงร่าง

ด้ามเครื่องมือที่ใช้ได้กับเม็ดมีด DN ○○, LL Tool Bit สำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก และการประมวลผลตามแบบโครงร่าง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,982.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค]· การใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร: เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. และ การกลึงตามแบบ;รูปทรง เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: D (55° 2 สกรู);มุมคายเศษ มี เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: ลบ 0° (N);วิธี แคลมป์ยึด: ขาพิน ล็อค (P)

รหัสสินค้า
PDJNL2020K15
PDJNL2525M15
PDJNL3225P15
PDJNR2020K15
PDJNR2525M15
PDJNR3225P15
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งอย่างเห็นแก่ตัว ความสูง ก้าน
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม L1
(มิลลิเมตร)
มิติ H2
(มิลลิเมตร)
มิติ F1
(มิลลิเมตร)

฿ 3,982.00

MME HOLDER 1 ชิ้น 40 วัน มือซ้าย20201252025

฿ 4,461.00

MME HOLDER 1 ชิ้น 40 วัน มือซ้าย25251502532

฿ 4,461.00

MME HOLDER 1 ชิ้น 15 วัน มือซ้าย25321703232

฿ 3,982.00

MME HOLDER 1 ชิ้น 15 วัน มือขวา20201252025

฿ 4,461.00

MME HOLDER 1 ชิ้น 15 วัน มือขวา25251502532

฿ 4,461.00

MME HOLDER 1 ชิ้น 40 วัน มือขวา25321703232

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงปลายที่ใช้งานได้ D (รูปทรงเพชร 55°) การใช้งาน เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก / ข้อมูลส่วนตัว รูปทรงแคลมป์ยึด ล็อค ก้านโยก
มุม กวาดล้าง ชิป IC ใช้งานได้ เชิงลบ ขนาด L2(มิลลิเมตร) 35 รองรับการ เม็ดมีด 1 DNMA / DNMG / DNMM / DNGA / DNGG / DNMX
รองรับการ เม็ดมีด 2 1504○○ แผ่น LLSDN43(LLSDN42) ขาพิน หยุด แผ่น LLP14
มือจับปรับระยะ LLCL24 สกรู แคลมป์ยึด LLCS108 ประแจ HKY30R
พันช์ LLH4