1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ด้ามเครื่องมือที่ใช้ได้กับเม็ดมีด CC○○,SP Tool Bit สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก และการประมวลผลพื้นผิวสุดท้าย

ด้ามเครื่องมือที่ใช้ได้กับเม็ดมีด CC○○,SP Tool Bit สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก และการประมวลผลพื้นผิวสุดท้าย
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,844.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค]· การใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร: เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. และ หน้าแปลน;รูปทรง เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: C (80° 2 สกรู);มุมคายเศษ มี เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: บวก 7° (C);วิธี แคลมป์ยึด: ตัวเครื่อง ความแข็งเกร็ง สูง (S)

รหัสสินค้า
SCLCL0808D06
SCLCL1010E06
SCLCL1212F09
SCLCL1616H12
SCLCR0808D06
SCLCR1010E06
SCLCR1212F09
SCLCR1616H12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งอย่างเห็นแก่ตัว ความสูง ก้าน
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม L1
(มิลลิเมตร)
ขนาด L2
(มิลลิเมตร)
มิติ H2
(มิลลิเมตร)
มิติ F1
(มิลลิเมตร)
รองรับการ เม็ดมีด 2 สกรู แคลมป์ยึด ประแจ

฿ 3,844.00

MME HOLDER 1 ชิ้น 40 วัน มือซ้าย88608.98100602○○TS25TKY08F

฿ 3,844.00

MME HOLDER 1 ชิ้น 40 วัน มือซ้าย1010708.910120602○○TS25TKY08F

฿ 999,999,999.00

MME HOLDER 1 ชิ้น ขอราคา มือซ้าย12128013.6121609T3○○TS43TKY15F

฿ 999,999,999.00

MME HOLDER 1 ชิ้น ขอราคา มือซ้าย161610016.716201204○○TS5TKY25F

฿ 3,844.00

MME HOLDER 1 ชิ้น 40 วัน มือขวา88608.98100602○○TS25TKY08F

฿ 3,844.00

MME HOLDER 1 ชิ้น 40 วัน มือขวา1010708.910120602○○TS25TKY08F

฿ 4,118.00

MME HOLDER 1 ชิ้น 15 วัน มือขวา12128013.6121609T3○○TS43TKY15F

฿ 4,358.00

MME HOLDER 1 ชิ้น 40 วัน มือขวา161610016.716201204○○TS5TKY25F

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงปลายที่ใช้งานได้ C (รูปทรงเพชร 80°) การใช้งาน เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก / สิ้นสุด พื้นผิว รูปทรงแคลมป์ยึด แบบขันสกรู
มุม กวาดล้าง ชิป IC ใช้งานได้ Pozidriv รองรับการ เม็ดมีด 1 CCGW / CCMT / CCMW