(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ประกาศ] สามารถระบุการ การปรับแต่งเพิ่มเติม ได้ โปรดเลือกจาก "หมวดหมู่ มาตรฐาน / การปรับแต่งเพิ่มเติม " ของเงื่อนไขการปรับแต่ง
มีความยาวคมกัด 4 เท่าของ Diameter และมีมุมคลายเศษของคมกัด 40° มีมุมคลายเศษที่แข็งแรง ทำให้คลายเศษได้อย่างต่อเนื่อง
รหัสสินค้า |
---|
VC4MBR0075 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวของ ใบมีดลบคม (APMX) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON) (มิลลิเมตร) | ความละเอียดของ R (ไมโครเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. DC (มิลลิเมตร) | ค่าความเผื่อ R สูงสุดที่อนุญาต RTOL1 (มิลลิเมตร) | ค่าความเผื่อ R สูงสุดที่อนุญาต RTOL2 (มิลลิเมตร) | ค่าความเผื่อ สูงสุดที่อนุญาต TOL2 (มิลลิเมตร) | มุม บิด (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,083.33 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 0.75 | 4 | 50 | 6 | -0.01 to 0.01 | 1.5 | -0.01 | 0.01 | -0.02 | 20-6 |
กำลังโหลด …
รุ่น | หัวบอล | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กชุบแข็งและอบร้อน / เหล็กกล้าความแข็งสูง-55 HRC / เหล็กกล้าความแข็งสูง-60 HRC / เหล็กกล้าความแข็งสูง-65 HRC / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม | จำนวนร่อง(แผ่น) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | TiAlN | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว โค้ง / ด้านข้าง / แกะสลัก / ร่อง R | ความพร้อมของแรงบิด | มีจำหน่าย |
ค่าความเผื่อ ขั้นต่ำที่อนุญาต TOL1(มิลลิเมตร) | 0 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VC4MBR0075 ในชุด Ball End Mill (M) รุ่น VC4MB 4ฟัน [ ผลิตภัณฑ์ รองรับ การปรับแต่งเพิ่มเติม ]
รหัสสินค้า |
---|
VC4MBR0100 |
VC4MBR0150 |
VC4MBR0600 |
VC4MBR0700 |
VC4MBR0900 |
VC4MBR1000 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวของ ใบมีดลบคม (APMX) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON) (มิลลิเมตร) | ความละเอียดของ R (ไมโครเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. DC (มิลลิเมตร) | ค่าความเผื่อ R สูงสุดที่อนุญาต RTOL1 (มิลลิเมตร) | ค่าความเผื่อ R สูงสุดที่อนุญาต RTOL2 (มิลลิเมตร) | ค่าความเผื่อ สูงสุดที่อนุญาต TOL2 (มิลลิเมตร) | มุม บิด (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 | 6 | 60 | 6 | -0.01 to 0.01 | 2 | -0.01 | 0.01 | -0.02 | 20-6 | ||
฿ 999,999,999.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.5 | 8 | 70 | 6 | -0.01 to 0.01 | 3 | -0.01 | 0.01 | -0.02 | 20-6 | ||
฿ 999,999,999.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6 | 22 | 110 | 12 | -0.01 to 0.01 | 12 | -0.01 | 0.01 | -0.02 | 30-6 | ||
฿ 999,999,999.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 7 | 26 | 120 | 12 | -0.02 to 0.02 | 14 | -0.02 | 0.02 | -0.03 | 30-6 | ||
฿ 999,999,999.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 9 | 34 | 140 | 16 | -0.02 to 0.02 | 18 | -0.02 | 0.02 | -0.03 | 30-6 | ||
฿ 999,999,999.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 38 | 160 | 20 | -0.02 to 0.02 | 20 | -0.02 | 0.02 | -0.03 | 30-6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง