(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกเอ็นมิลเหล็กความเร็วสูงชนิดผงคุณภาพสูง (KHS super) พร้อมด้วย S-4JC กึ่งยาว 4 ฟัน
เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (D)(φ) | 5 | ความยาวร่อง (ℓ)(มิลลิเมตร) | 20 | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท รูปทรง ขลุ่ย | แบบเหลี่ยม | จำนวนร่อง(แผ่น) | 4 | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง |
การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (d)(มิลลิเมตร) | 8 | การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
ความยาวโดยรวม (L)(มิลลิเมตร) | 75 | มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | ความพร้อมใช้งานของใบมีดฐาน | ที่รวมอยู่ |
ความเผื่อ ขั้นต่ำที่อนุญาต TOL1(มิลลิเมตร) | 0 | ความเผื่อ สูงสุดที่อนุญาต TOL2(มิลลิเมตร) | 0.02 | มุม บิด(°) | 30 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง