(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ประกาศ] สามารถระบุการ การปรับแต่งเพิ่มเติม ได้ โปรดเลือกจาก "หมวดหมู่ มาตรฐาน / การปรับแต่งเพิ่มเติม " ของเงื่อนไขการปรับแต่ง
มีความยาวของร่องฟันที่เท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม และใช้ มุมเอียงของฟันเกลียว 25° มุมเอียงของฟันเกลียว น้อยที่สุดช่วยลดการเอียงของ ชิ้นงาน
ขนาด R(มิลลิเมตร) | 0.75 | รุ่น | หัวบอล | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กชุบแข็งและอบร้อน / เหล็กกล้าความแข็งสูง-65 HRC / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวของ ใบมีดลบคม (APMX)(มิลลิเมตร) | 4 | จำนวนร่อง(แผ่น) | 2 | การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
ความยาวโดยรวม (L)(มิลลิเมตร) | 40 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON)(มิลลิเมตร) | 4 | ความละเอียดของ R(ไมโครเมตร) | -0.01 to 0.01 |
การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว โค้ง / ด้านข้าง / แกะสลัก / ร่อง R | ความพร้อมของแรงบิด | มีจำหน่าย | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. DC(มิลลิเมตร) | 1.5 |
ค่าความเผื่อ R สูงสุดที่อนุญาต RTOL1(มิลลิเมตร) | -0.01 | ค่าความเผื่อ R สูงสุดที่อนุญาต RTOL2(มิลลิเมตร) | 0.01 | ค่าความเผื่อ ขั้นต่ำที่อนุญาต TOL1(มิลลิเมตร) | 0 |
ค่าความเผื่อ สูงสุดที่อนุญาต TOL2(มิลลิเมตร) | -0.02 | มุม บิด(°) | 30 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง