1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

VC2C คัตเตอร์ลบคม 2 ร่อง Miracle (รหัสสินค้า)

VC2C คัตเตอร์ลบคม 2 ร่อง Miracle
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,889.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หัวกัดลบมุมอเนกประสงค์ที่สามารถลบมุม ลบมุม เจาะรู ร่อง V และ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ตรงกลาง
สามารถใช้งานได้หลากหลายตั้งแต่ วัสดุ ไปจนถึง เหล็กกล้า ชุบแข็งและ โลหะตัดเฉือนยาก
ใช้ การเคลือบผิว มหัศจรรย์
การหมุนด้วยความเร็วสูงทำให้สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เนื่องจากมีขอบด้านล่าง การประมวลผล ร่อง V และรูตรงกลางแนวตั้งจึงเป็นไปได้เช่นกัน

รหัสสินค้า
VC2CD0200
VC2CD0400
VC2CD0600
VC2CD0800
VC2CD1000
VC2CD1200
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางของร่อง D (DC)
(φ)
ความยาวโดยรวม (OAL)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (DCON)
(มิลลิเมตร)
ความลึกของการตัดสูงสุด (APMX)
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางจุด D1
(มิลลิเมตร)

฿ 3,889.00

MME MILLING HOLDER_CHIP 1 ชิ้น 40 วัน 25060.8560.3

฿ 5,011.00

MME MILLING HOLDER_CHIP 1 ชิ้น 40 วัน 45061.85120.3

฿ 5,340.00

MME MILLING HOLDER_CHIP 1 ชิ้น 15 วัน 65062.85-0.3

฿ 6,527.00

MME MILLING HOLDER_CHIP 1 ชิ้น 15 วัน 86083.8-0.4

฿ 9,393.00

MME MILLING HOLDER_CHIP 1 ชิ้น 15 วัน 1070104.75-0.5

฿ 10,911.00

MME MILLING HOLDER_CHIP 1 ชิ้น 40 วัน 1275125.75-0.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การแปรรูปใช้งาน การทําแชมเฟอร์ วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง จำนวนร่อง(แผ่น) 2