(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ประกาศ] สามารถระบุการปรับแต่งเพิ่มเติม ได้ โปรดเลือกจาก “มาตรฐาน” / “การปรับแต่งเพิ่มเติม " ในส่วนของเงื่อนไข
การประมวลผลรัศมี แบบตรง และมุมสามารถทำได้พร้อมกัน ความ ความแม่นยำ รัศมีมุมที่ยอดเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
VC2MBR0400 |
VC2MBR0700 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวของ ใบมีดลบคม (APMX) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON) (มิลลิเมตร) | ความละเอียดของ R (ไมโครเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. DC (มิลลิเมตร) | ค่าความเผื่อ R สูงสุดที่อนุญาต RTOL1 (มิลลิเมตร) | ค่าความเผื่อ R สูงสุดที่อนุญาต RTOL2 (มิลลิเมตร) | ค่าความเผื่อ สูงสุดที่อนุญาต TOL2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,626.95 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 4 | 14 | 90 | 8 | -0.01 to 0.01 | 8 | -0.01 | 0.01 | -0.02 | ||
฿ 22,003.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 7 | 26 | 120 | 12 | -0.02 to 0.02 | 14 | -0.02 | 0.02 | -0.03 |
กำลังโหลด …
รุ่น | หัวบอล | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กชุบแข็งและอบร้อน / เหล็กกล้าความแข็งสูง-55 HRC / เหล็กกล้าความแข็งสูง-60 HRC / เหล็กกล้าความแข็งสูง-65 HRC / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม | จำนวนร่อง(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | TiAlN | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว โค้ง / ด้านข้าง / แกะสลัก / ร่อง R | ความพร้อมของแรงบิด | มีจำหน่าย |
ค่าความเผื่อ ขั้นต่ำที่อนุญาต TOL1(มิลลิเมตร) | 0 | มุม บิด(°) | 30 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง