1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ดอกกัดเอ็นมิล ก้านยาว M Star รุ่น MS2XLRB หัวชนิดรัศมี แบบ 2 ฟัน (MS2XLRBD0200R010N100)

MME SOLID CARBIDE END MILLS

ดอกกัดเอ็นมิล ก้านยาว M Star รุ่น MS2XLRB หัวชนิดรัศมี แบบ 2 ฟัน (MS2XLRBD0200R010N100)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

MS-2XLRB: ดอกกัดเอ็นมิลก้านยาว หัวชนิดรัศมี แบบ 2 ฟัน

รหัสสินค้า
MS2XLRBD0200R010N100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางใบตัด (D)
(φ)
ขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาวใบตัด (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
Underneck length (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางคอ D5
(มิลลิเมตร)
ความยาวต่ำกว่าหัวที่ใช้งานจริง ขึ้นอยู่กับมุมเอียงของชิ้นงาน 30'
(มิลลิเมตร)
ความยาวต่ำกว่าหัวที่ใช้งานจริง ขึ้นอยู่กับมุมเอียงของชิ้นงาน 1°
(มิลลิเมตร)
ความยาวต่ำกว่าหัวที่ใช้งานจริง ขึ้นอยู่กับมุมเอียงของชิ้นงาน 2°
(มิลลิเมตร)
ความยาวต่ำกว่าหัวที่ใช้งานจริง ขึ้นอยู่กับมุมเอียงของชิ้นงาน 3°
(มิลลิเมตร)

฿ 2,676.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 14 วัน 20.1260101.910.510.911.712.6

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC65 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม จำนวนฟลุต(แผ่น) 2 ชนิด รัศมี ดอกกัดเอ็นมิลหัวมนก้านยาวคาร์ไบด์ (Long Neck Radius End Mill (Carbide))
เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม (d)(มิลลิเมตร) 6 การใช้เครื่องจักร พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) การเคลือบผิว TiAlN
มุมบิด (θ) เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) มุมลีด 1 B3(°) 30 พิกัดความเผื่อสูงสุดที่รองรับ TOL1(มิลลิเมตร) 0
พิกัดความเผื่อสูงสุดที่รองรับ TOL2(มิลลิเมตร) -0.02

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MS2XLRBD0200R010N100 ในชุด ดอกกัดเอ็นมิล ก้านยาว M Star รุ่น MS2XLRB หัวชนิดรัศมี แบบ 2 ฟัน

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
MS2XLRBD0100R010N020
MS2XLRBD0100R010N050
MS2XLRBD0200R010N040
MS2XLRBD0200R030N040
MS2XLRBD0200R030N100
MS2XLRBD0300R010N060
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางใบตัด (D)
(φ)
ขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาวใบตัด (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
Underneck length (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางคอ D5
(มิลลิเมตร)
ความยาวต่ำกว่าหัวที่ใช้งานจริง ขึ้นอยู่กับมุมเอียงของชิ้นงาน 30'
(มิลลิเมตร)
ความยาวต่ำกว่าหัวที่ใช้งานจริง ขึ้นอยู่กับมุมเอียงของชิ้นงาน 1°
(มิลลิเมตร)
ความยาวต่ำกว่าหัวที่ใช้งานจริง ขึ้นอยู่กับมุมเอียงของชิ้นงาน 2°
(มิลลิเมตร)
ความยาวต่ำกว่าหัวที่ใช้งานจริง ขึ้นอยู่กับมุมเอียงของชิ้นงาน 3°
(มิลลิเมตร)

฿ 2,676.00

1 ชิ้น 14 วัน 10.116020.942.12.32.42.8

฿ 2,676.00

1 ชิ้น 14 วัน 10.116050.945.35.666.5

฿ 2,676.00

1 ชิ้น 14 วัน 20.126041.94.24.44.85.2

฿ 2,676.00

1 ชิ้น 14 วัน 20.326041.94.24.44.75.1

฿ 2,548.00

1 ชิ้น 14 วัน 20.3260101.910.510.811.612.6

฿ 2,676.00

1 ชิ้น 14 วัน 30.135062.96.36.67.17.6