(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ประกาศ] สามารถระบุการ การปรับแต่งเพิ่มเติม ได้ โปรดเลือกจาก "หมวดหมู่ มาตรฐาน / การปรับแต่งเพิ่มเติม " ของเงื่อนไขการปรับแต่ง
การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เสถียรและมีประสิทธิภาพสูงในทุกสภาวะ ประเภทการตัดหนักที่มีประสิทธิภาพสูงพร้อมคุณสมบัติการคาย ชิป IC เพิ่มขึ้น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวของ ใบมีดลบคม (APMX) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (ℓ1) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. DC (มิลลิเมตร) | ด้านล่าง หัว L2 (มิลลิเมตร) | ด้านล่างมุมเทเปอร์เรียว B1 (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,240.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.1 | 0.3 | 45 | 0.7 | 4 | 0.2 | 7.8 | 15 | ||
฿ 2,622.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.1 | 0.3 | 50 | 0.7 | 6 | 0.2 | 11.5 | 15 | ||
฿ 1,824.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.15 | 0.5 | 45 | 0.9 | 4 | 0.3 | 7.8 | 15 | ||
฿ 2,218.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.15 | 0.5 | 50 | 0.9 | 6 | 0.3 | 11.5 | 15 | ||
฿ 1,246.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.2 | 0.6 | 45 | 1 | 4 | 0.4 | 7.7 | 15 | ||
฿ 1,108.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.3 | 0.9 | 45 | 1.3 | 4 | 0.6 | 7.6 | 15 | ||
฿ 1,498.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.3 | 0.9 | 50 | 1.3 | 6 | 0.6 | 11.4 | 15 | ||
฿ 1,846.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.35 | 1.1 | 45 | 1.5 | 4 | 0.7 | 7.7 | 15 | ||
฿ 1,018.00 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.5 | 1.5 | 45 | 1.9 | 4 | 1 | 7.5 | 15 | ||
฿ 1,628.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.6 | 1.8 | 50 | 2.2 | 6 | 1.2 | 11.2 | 15 | ||
฿ 1,246.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.7 | 2.1 | 45 | 2.5 | 4 | 1.4 | 7.4 | 15 | ||
฿ 1,628.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.7 | 2.1 | 50 | 2.5 | 6 | 1.4 | 11.1 | 15 | ||
฿ 1,246.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.8 | 2.4 | 45 | 2.8 | 4 | 1.6 | 7.3 | 15 | ||
฿ 1,628.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.8 | 2.4 | 50 | 2.8 | 6 | 1.6 | 11 | 15 | ||
฿ 1,050.00 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1.5 | 4.5 | 70 | 5.4 | 6 | 3 | 11 | 15 | ||
฿ 3,156.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 5 | 15 | 100 | - | 10 | 10 | - | - | ||
฿ 4,490.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 6 | 18 | 110 | - | 12 | 12 | - | - |
กำลังโหลด …
รุ่น | หัวบอล | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กชุบแข็งและอบร้อน / เหล็กกล้าความแข็งสูง-55 HRC / เหล็กกล้าความแข็งสูง-65 HRC / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม | จำนวนร่อง(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | TiAlN | ความละเอียดของ R(ไมโครเมตร) | -0.01 to 0.01 | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว โค้ง / ด้านข้าง / แกะสลัก / ร่อง R |
ความพร้อมของแรงบิด | มีจำหน่าย | มุม สายนำไฟฟ้า 1 B3(°) | 30 | ค่าความเผื่อ R สูงสุดที่อนุญาต RTOL1(มิลลิเมตร) | -0.01 |
ค่าความเผื่อ R สูงสุดที่อนุญาต RTOL2(มิลลิเมตร) | 0.01 | ค่าความเผื่อ ขั้นต่ำที่อนุญาต TOL1(มิลลิเมตร) | 0 | ค่าความเผื่อ สูงสุดที่อนุญาต TOL2(มิลลิเมตร) | -0.02 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง