1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

MS2MTB, ดอกเอ็นมิลหัวบอล ฟันเทเปอร์ MSTAR (MS2MTBR0100T0700)

MME SOLID CARBIDE END MILLS

MS2MTB, ดอกเอ็นมิลหัวบอล ฟันเทเปอร์ MSTAR (MS2MTBR0100T0700)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ที่มีความยืดหยุ่นในการใช้งานดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
· ดอกกัดเทเปอร์หัวบอล 2 ร่อง
[การใช้งาน]
· ใช้ได้กับงานกัดบ่า งานกัดลาดเอียง งานกัดขึ้นรูป 3 มิติิ งานเซาะร่อง งานกัดเฮลิคอล งานกัดหลุม งานกัดหน้าเรียบ

รหัสสินค้า
MS2MTBR0100T0700
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมุมเดียว (θ)
(ระดับ)
ความยาว ใบมีดลบคม (l)
(มิลลิเมตร)
ขนาด R
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ปลาย เส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่ D2
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ L3
(มิลลิเมตร)
ด้านล่าง หัว L2
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางอ้างอิงของคมตัด D1
(มิลลิเมตร)

฿ 3,572.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 14 วัน 7816503.738.412.42

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด รู เรียว วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC65 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม จำนวนฟลุต(แผ่น) 2
การเคลือบผิว TiAlN มุม บิด แรงบิด มาตรฐาน (30-40° ) ด้านล่างมุมเทเปอร์เรียว B1(°) 15
มุม สายนำไฟฟ้า 1 B3(°) 30 R ความเผื่อ สูงสุดที่อนุญาต RTOL1(มิลลิเมตร) -0.01 R ความเผื่อ สูงสุดที่อนุญาต RTOL2(มิลลิเมตร) 0.01

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MS2MTBR0100T0700 ในชุด MS2MTB, ดอกเอ็นมิลหัวบอล ฟันเทเปอร์ MSTAR

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
MS2MTBR0020T1000
MS2MTBR0030T0300
MS2MTBR0030T0500
MS2MTBR0125T0030
MS2MTBR0125T0100
MS2MTBR0125T0130
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมุมเดียว (θ)
(ระดับ)
ความยาว ใบมีดลบคม (l)
(มิลลิเมตร)
ขนาด R
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ปลาย เส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่ D2
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ L3
(มิลลิเมตร)
ด้านล่าง หัว L2
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางอ้างอิงของคมตัด D1
(มิลลิเมตร)

฿ 4,510.00

1 ชิ้น 14 วัน 1030.24401.393.480.4

฿ 3,332.00

1 ชิ้น 14 วัน 330.34400.883.49.10.6

฿ 3,332.00

1 ชิ้น 14 วัน 530.34401.073.48.70.6

฿ 3,802.00

1 ชิ้น 14 วัน 0.5101.254452.6510.412.92.5

฿ 3,802.00

1 ชิ้น 14 วัน 1101.254452.8110.412.62.5

฿ 3,802.00

1 ชิ้น 14 วัน 1.5101.254452.9610.412.32.5