(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เอ็นมิลบอลคอ ทรงเรียว 2 ร่อง
รหัสสินค้า |
---|
MS2XBR0010T0100L015 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวของ ใบมีดลบคม (APMX) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (ℓ1) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ 1 D13 (มิลลิเมตร) | มุม ทรงเรียว คอ B1 (°) | มุม การรบกวนของ เครื่องมือ 1 B2 (°) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. DC (มิลลิเมตร) | ประสิทธิภาพที่แท้จริงต่ำกว่าความยาว หัว โดยขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของ ชิ้นงาน 30 ' (มิลลิเมตร) | ประสิทธิภาพจริงต่ำกว่าความยาว หัว โดยขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของ ชิ้นงาน 1 ° (มิลลิเมตร) | ประสิทธิภาพจริงต่ำกว่าความยาว หัว โดยขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของ ชิ้นงาน 2 ° (มิลลิเมตร) | ประสิทธิภาพจริงต่ำกว่าความยาว หัว โดยขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของ ชิ้นงาน 3 ° (มิลลิเมตร) | ส่วนขนานของความยาวคอ L3 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,146.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.1 | 0.2 | 50 | 1.5 | 4 | 0.21 | 1.0 ° | 8.8° | 0.2 | - | 1.8 | 2 | 2.2 | 0.6 |
กำลังโหลด …
รุ่น | หัวบอล | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กชุบแข็งและอบร้อน / เหล็กกล้าความแข็งสูง-55 HRC / เหล็กกล้าความแข็งสูง-65 HRC / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม | จำนวนร่อง(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | TiAlN | ความละเอียดของ R(ไมโครเมตร) | -0.01 to 0.01 | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว โค้ง / ด้านข้าง / แกะสลัก / ร่อง R |
ความพร้อมของแรงบิด | มีจำหน่าย | ค่าความเผื่อ R สูงสุดที่อนุญาต RTOL1(มิลลิเมตร) | -0.01 | ค่าความเผื่อ R สูงสุดที่อนุญาต RTOL2(มิลลิเมตร) | 0.01 |
ค่าความเผื่อ ขั้นต่ำที่อนุญาต TOL1(มิลลิเมตร) | 0 | ค่าความเผื่อ สูงสุดที่อนุญาต TOL2(มิลลิเมตร) | -0.02 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MS2XBR0010T0100L015 ในชุด ดอก ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอล คอ บอล ทรงเรียว MSTAR 2 ร่อง
รหัสสินค้า |
---|
MS2XBR0010T0030L015 |
MS2XBR0010T0030L020 |
MS2XBR0010T0100L020 |
MS2XBR0010T0130L015 |
MS2XBR0010T0130L020 |
MS2XBR0010T0200L015 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวของ ใบมีดลบคม (APMX) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (ℓ1) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ 1 D13 (มิลลิเมตร) | มุม ทรงเรียว คอ B1 (°) | มุม การรบกวนของ เครื่องมือ 1 B2 (°) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. DC (มิลลิเมตร) | ประสิทธิภาพที่แท้จริงต่ำกว่าความยาว หัว โดยขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของ ชิ้นงาน 30 ' (มิลลิเมตร) | ประสิทธิภาพจริงต่ำกว่าความยาว หัว โดยขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของ ชิ้นงาน 1 ° (มิลลิเมตร) | ประสิทธิภาพจริงต่ำกว่าความยาว หัว โดยขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของ ชิ้นงาน 2 ° (มิลลิเมตร) | ประสิทธิภาพจริงต่ำกว่าความยาว หัว โดยขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของ ชิ้นงาน 3 ° (มิลลิเมตร) | ส่วนขนานของความยาวคอ L3 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,146.00 | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.1 | 0.2 | 50 | 1.5 | 4 | 0.19 | 30 ' | 8.8° | 0.2 | 1.7 | 1.8 | 2 | 2.3 | 0.6 | ||
฿ 3,288.00 | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.1 | 0.2 | 50 | 2 | 4 | 0.20 | 30 ' | 8.5° | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 3 | 0.6 | ||
฿ 3,132.00 | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.1 | 0.2 | 50 | 2 | 4 | 0.22 | 1.0 ° | 8.5° | 0.2 | - | 2.3 | 2.5 | 2.9 | 0.6 | ||
฿ 3,146.00 | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.1 | 0.2 | 50 | 1.5 | 4 | 0.22 | 1 ° 30 ' | 8.9° | 0.2 | - | - | 1.9 | 2.2 | 0.6 | ||
฿ 3,288.00 | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.1 | 0.2 | 50 | 2 | 4 | 0.25 | 1 ° 30 ' | 8.6° | 0.2 | - | - | 2.4 | 2.8 | 0.6 | ||
฿ 2,996.00 | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.1 | 0.2 | 50 | 1.5 | 4 | 0.24 | 2.0 ° | 8.9° | 0.2 | - | - | 1.8 | 2.1 | 0.6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง