(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ประกาศ] สามารถระบุการปรับแต่งเพิ่มเติมได้ โปรดเลือกจาก "มาตรฐาน / หมวดหมู่ การปรับแต่งเพิ่มเติม " ของเงื่อนไขการปรับแต่ง
รองรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร หลากหลายตั้งแต่ เหล็กละมุน ไปจนถึง วัสดุชุบแข็ง เหมาะสำหรับงานแกะสลักแม่พิมพ์
รหัสสินค้า |
---|
MS2JSD0090 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (DC) (φ) | ความยาวของ ใบมีดลบคม (APMX) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (มิลลิเมตร) | ด้านล่างมุมเทเปอร์เรียว B1 (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,154.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.9 | 2.7 | 4 | 40 | มุมแหลม | 0 to -0.02 | 15 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม | จำนวนร่องฟันคมตัด(แผ่น) | 2 | ชนิด | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | TiAlN | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) |
รายละเอียด มุมเอียงของฟันเกลียว (θ) | 30 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MS2JSD0090 ในชุด MS2JS ดอกเอ็นมิลล์ MSTAR 2 ฟัน (J) [ผลิตภัณฑ์ รองรับการปรับแต่งเพิ่มเติม]
รหัสสินค้า |
---|
MS2JSD0040 |
MS2JSD0050 |
MS2JSD0060 |
MS2JSD0100 |
MS2JSD0120 |
MS2JSD0150 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (DC) (φ) | ความยาวของ ใบมีดลบคม (APMX) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (มิลลิเมตร) | ด้านล่างมุมเทเปอร์เรียว B1 (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,356.00 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.4 | 1.2 | 4 | 40 | มุมแหลม | 0 to -0.02 | 15 | ||
฿ 662.00 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.5 | 1.5 | 4 | 40 | มุมแหลม | 0 to -0.02 | 15 | ||
฿ 1,062.00 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.6 | 1.8 | 4 | 40 | มุมแหลม | 0 to -0.02 | 15 | ||
฿ 606.00 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1 | 3 | 4 | 40 | มุมแหลม | 0 to -0.02 | 15 | ||
฿ 662.00 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1.2 | 3.6 | 4 | 40 | มุมแหลม | 0 to -0.02 | 15 | ||
฿ 606.00 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1.5 | 4.5 | 4 | 40 | มุมแหลม | 0 to -0.02 | 15 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง