(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ ที่ให้ ความแข็ง การเคลือบผิว สูงและทนต่อความร้อนเนื่องจากเทคโนโลยีการ การเคลือบผิว นาโนคริสตัลแบบ 1 เฟส
[คุณสมบัติ]
·ปรับปรุง รูปทรง ปลาย และร่องเพิ่มเติม
·เพิ่มความเร็วสูงและการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร งานละเอียด เนื่องจากทนต่อการบิ่นได้ดีเยี่ยม
·ให้ พื้นผิว ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร คุณภาพสูงโดยลดความต้านทานแรงเสียดทาน
· รูปทรง ลูกบอล, ลูกกว้าง, ขนาดช่วง R1 ถึง R3 mm.
[การใช้งาน]
· ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอล ที่เหมาะสำหรับรูปทรงอันเดอร์คัตและรูปทรงที่ซับซ้อนโดยใช้ เครื่องจักร 5 แกน
·ใช้สำหรับการกัดปาด บ่า ขึ้นรูปการทำสำเนา 3 มิติ และการ งานตัดเซาะร่อง
·ใช้สำหรับการกลึงแบบขดลวด pocket machining และเครื่องกัดปาดหน้า
รหัสสินค้า |
---|
VF2WBR0100N060 |
VF2WBR0150N080 |
VF2WBR0200N100 |
VF2WBR0300N120 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (ℓ1) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ D5 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. DC (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,582.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1 | 60 | 6 | 1.6 | 2 | 2 | ||
฿ 4,162.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1.5 | 60 | 8 | 2.4 | 3 | 3 | ||
฿ 4,674.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 2 | 60 | 10 | 3.2 | 4 | 4 | ||
฿ 5,308.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 3 | 80 | 12 | 4.8 | 6 | 6 |
กำลังโหลด …
รุ่น | หัวบอล | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กชุบแข็งและอบร้อน / เหล็กกล้าความแข็งสูง-55 HRC / เหล็กกล้าความแข็งสูง-65 HRC / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม | จำนวนร่อง(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON)(มิลลิเมตร) | 6 | ความละเอียดของ R(ไมโครเมตร) | -0.01 to 0.01 |
การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว โค้ง / ด้านข้าง / แกะสลัก / ร่อง R | ค่าความเผื่อ R สูงสุดที่อนุญาต RTOL1(มิลลิเมตร) | -0.01 | ค่าความเผื่อ R สูงสุดที่อนุญาต RTOL2(มิลลิเมตร) | 0.01 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง