(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ ที่ให้ ความแข็ง การเคลือบผิว สูงและทนต่อความร้อนเนื่องจากเทคโนโลยีการ การเคลือบผิว นาโนคริสตัลแบบ 1 เฟส
[คุณสมบัติ]
·ปรับปรุง รูปทรง ปลาย และร่องเพิ่มเติม
·เพิ่มความเร็วสูงและการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร งานละเอียด เนื่องจากทนต่อการบิ่นได้ดีเยี่ยม
·ให้ พื้นผิว ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร คุณภาพสูงโดยลดความต้านทานแรงเสียดทาน
· รูปทรง บอลมีช่วงขนาด R0.5 ถึง R6 มม. มุมเอียงของฟันเกลียว 30°
·เหมาะสำหรับใช้กับหัวจับแบบหดพอดี
[การใช้งาน]
·ใช้สำหรับการกัดปาด บ่า ขึ้นรูปการทำสำเนา 3 มิติ และการ งานตัดเซาะร่อง
·ใช้สำหรับการกลึงแบบขดลวด pocket machining และเครื่องกัดปาดหน้า
รหัสสินค้า |
---|
VF2SSBR0050 |
VF2SSBR0050S04 |
VF2SSBR0075 |
VF2SSBR0075S04 |
VF2SSBR0100 |
VF2SSBR0150 |
VF2SSBR0200 |
VF2SSBR0250 |
VF2SSBR0300 |
VF2SSBR0400 |
VF2SSBR0500 |
VF2SSBR0600 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวของ ใบมีดลบคม (APMX) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (ℓ1) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ D5 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. DC (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,156.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.5 | 1 | 40 | 2 | 6 | 0.94 | 1 | ||
฿ 3,156.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.5 | 1 | 40 | 2 | 4 | 0.94 | 1 | ||
฿ 3,310.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.75 | 1.5 | 40 | 3 | 6 | 1.44 | 1.5 | ||
฿ 3,310.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.75 | 1.5 | 40 | 3 | 4 | 1.44 | 1.5 | ||
฿ 3,310.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1 | 2 | 45 | 4 | 6 | 1.9 | 2 | ||
฿ 3,560.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1.5 | 3 | 45 | 6 | 6 | 2.9 | 3 | ||
฿ 3,724.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 2 | 4 | 45 | 8 | 6 | 3.9 | 4 | ||
฿ 3,944.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 2.5 | 5 | 50 | 10 | 6 | 4.9 | 5 | ||
฿ 4,228.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 3 | 6 | 50 | 12 | 6 | 5.85 | 6 | ||
฿ 5,504.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 4 | 8 | 60 | 14 | 8 | 7.85 | 8 | ||
฿ 6,990.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 5 | 10 | 70 | 18 | 10 | 9.7 | 10 | ||
฿ 9,054.00 | MME SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 6 | 12 | 75 | 22 | 12 | 11.7 | 12 |
กำลังโหลด …
รุ่น | หัวบอล | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กชุบแข็งและอบร้อน / เหล็กกล้าความแข็งสูง-55 HRC / เหล็กกล้าความแข็งสูง-60 HRC / เหล็กกล้าความแข็งสูง-65 HRC / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม | จำนวนร่อง(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) | ความละเอียดของ R(ไมโครเมตร) | -0.005 to 0.005 | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว โค้ง / ด้านข้าง / แกะสลัก / ร่อง R |
ความพร้อมของแรงบิด | มีจำหน่าย | ค่าความเผื่อ R สูงสุดที่อนุญาต RTOL1(มิลลิเมตร) | -0.005 | ค่าความเผื่อ R สูงสุดที่อนุญาต RTOL2(มิลลิเมตร) | 0.005 |
ค่าความเผื่อ ขั้นต่ำที่อนุญาต TOL1(มิลลิเมตร) | 0 | ค่าความเผื่อ สูงสุดที่อนุญาต TOL2(มิลลิเมตร) | -0.01 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง