1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Mat. VF2SB, ดอกเอ็นมิลมิราเคิล ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอล กระแทก 2 ร่อง (S)[ ผลิตภัณฑ์ รองรับ การปรับแต่งเพิ่มเติม ]

Mat. VF2SB, ดอกเอ็นมิลมิราเคิล ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอล กระแทก 2 ร่อง (S)[ ผลิตภัณฑ์ รองรับ การปรับแต่งเพิ่มเติม ]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,506.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[ประกาศ] สามารถระบุการ การปรับแต่งเพิ่มเติม ได้ โปรดเลือกจาก "หมวดหมู่ มาตรฐาน / การปรับแต่งเพิ่มเติม " ของเงื่อนไขการปรับแต่ง

กระบวนการแปรรูป ด้วยช่องใส่ ชิป IC ขนาดกว้างและ ใบมีดลบคม

รหัสสินค้า
VF2SBR0010S04
VF2SBR0010S06
VF2SBR0015S04
VF2SBR0015S06
VF2SBR0020S04
VF2SBR0020S06
VF2SBR0030S04
VF2SBR0030S06
VF2SBR0040S04
VF2SBR0040S06
VF2SBR0050S04
VF2SBR0050S06
VF2SBR0060S04
VF2SBR0060S06
VF2SBR0070S04
VF2SBR0070S06
VF2SBR0075S04
VF2SBR0075S06
VF2SBR0080S04
VF2SBR0080S06
VF2SBR0090S04
VF2SBR0090S06
VF2SBR0100S04
VF2SBR0100S06
VF2SBR0125S06
VF2SBR0150S03
VF2SBR0150S06
VF2SBR0200S04
VF2SBR0200S06
VF2SBR0250S06
VF2SBR0300S06
VF2SBR0400S08
VF2SBR0500S10
VF2SBR0600S12
VF2SBR0800S16
VF2SBR1000S20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ ใบมีดลบคม (APMX)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON)
(มิลลิเมตร)
ความละเอียดของ R
(ไมโครเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางคอ D5
(มิลลิเมตร)
ความพร้อมของแรงบิด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. DC
(มิลลิเมตร)
ค่าความเผื่อ R สูงสุดที่อนุญาต RTOL1
(มิลลิเมตร)
ค่าความเผื่อ R สูงสุดที่อนุญาต RTOL2
(มิลลิเมตร)
ค่าความเผื่อ สูงสุดที่อนุญาต TOL2
(มิลลิเมตร)
มุม บิด
(°)

฿ 4,478.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 14 วัน 0.10.2450.44-0.05 to 0.050.17NA0.2-0.0050.005-0.01-

฿ 4,478.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 14 วัน 0.10.2500.46-0.05 to 0.050.17NA0.2-0.0050.005-0.01-

฿ 4,478.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 14 วัน 0.150.3450.64-0.05 to 0.050.27NA0.3-0.0050.005-0.01-

฿ 4,478.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 14 วัน 0.150.3500.66-0.05 to 0.050.27NA0.3-0.0050.005-0.01-

฿ 4,478.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 14 วัน 0.20.4450.84-0.05 to 0.050.36NA0.4-0.0050.005-0.01-

฿ 4,478.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 14 วัน 0.20.4500.86-0.05 to 0.050.36NA0.4-0.0050.005-0.01-

฿ 4,206.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 14 วัน 0.30.6451.24-0.05 to 0.050.56มีจำหน่าย0.6-0.0050.005-0.01-

฿ 4,206.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 14 วัน 0.30.6501.26-0.05 to 0.050.56มีจำหน่าย0.6-0.0050.005-0.01-

฿ 3,976.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 14 วัน 0.40.8451.64-0.05 to 0.050.76มีจำหน่าย0.8-0.0050.005-0.01-

฿ 3,976.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 14 วัน 0.40.8501.66-0.05 to 0.050.76มีจำหน่าย0.8-0.0050.005-0.01-

฿ 3,506.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 14 วัน 0.514524-0.05 to 0.050.94มีจำหน่าย1-0.0050.005-0.01-

฿ 3,506.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 14 วัน 0.515026-0.05 to 0.050.94มีจำหน่าย1-0.0050.005-0.01-

฿ 3,682.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 14 วัน 0.61.2452.44-0.05 to 0.051.14มีจำหน่าย1.2-0.0050.005-0.01-

฿ 3,682.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 14 วัน 0.61.2502.46-0.05 to 0.051.14มีจำหน่าย1.2-0.0050.005-0.01-

฿ 3,682.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 14 วัน 0.71.4452.84-0.05 to 0.051.34มีจำหน่าย1.4-0.0050.005-0.01-

฿ 3,682.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 14 วัน 0.71.4502.86-0.05 to 0.051.34มีจำหน่าย1.4-0.0050.005-0.01-

฿ 3,692.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 14 วัน 0.751.54534-0.05 to 0.051.44มีจำหน่าย1.5-0.0050.005-0.01-

฿ 3,692.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 14 วัน 0.751.55036-0.05 to 0.051.44มีจำหน่าย1.5-0.0050.005-0.01-

฿ 3,682.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 14 วัน 0.81.6453.24-0.05 to 0.051.54มีจำหน่าย1.6-0.0050.005-0.01-

฿ 3,682.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 14 วัน 0.81.6503.26-0.05 to 0.051.54มีจำหน่าย1.6-0.0050.005-0.01-

฿ 3,682.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 14 วัน 0.91.8453.64-0.05 to 0.051.74มีจำหน่าย1.8-0.0050.005-0.01-

฿ 3,682.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 14 วัน 0.91.8503.66-0.05 to 0.051.74มีจำหน่าย1.8-0.0050.005-0.01-

฿ 3,692.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 14 วัน 125044-0.05 to 0.051.9มีจำหน่าย2-0.0050.005-0.01-

฿ 3,692.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 14 วัน 126046-0.05 to 0.051.9มีจำหน่าย2-0.0050.005-0.01-

฿ 3,692.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 14 วัน 1.252.56056-0.05 to 0.052.4มีจำหน่าย2.5-0.0050.005-0.01-

฿ 3,944.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 14 วัน 1.5360-3-0.05 to 0.05-มีจำหน่าย3-0.0050.005-0.0130

฿ 3,932.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 14 วัน 1.537066-0.05 to 0.052.9มีจำหน่าย3-0.0050.005-0.01-

฿ 4,118.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 14 วัน 2460-4-0.05 to 0.05-มีจำหน่าย4-0.0050.005-0.0130

฿ 3,932.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 14 วัน 247086-0.05 to 0.053.9มีจำหน่าย4-0.0050.005-0.01-

฿ 4,184.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 14 วัน 2.5580106-0.05 to 0.054.9มีจำหน่าย5-0.0050.005-0.01-

฿ 4,456.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 14 วัน 31280-6-0.05 to 0.05-มีจำหน่าย6-0.0050.005-0.01-

฿ 5,800.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 14 วัน 41490-8-0.05 to 0.05-มีจำหน่าย8-0.0050.005-0.01-

฿ 7,426.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 14 วัน 518100-10-0.05 to 0.05-มีจำหน่าย10-0.0050.005-0.01-

฿ 9,566.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 14 วัน 622110-12-0.05 to 0.05-มีจำหน่าย12-0.0050.005-0.01-

฿ 18,608.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 14 วัน 830140-16-0.01 to 0.01-มีจำหน่าย16-0.010.01-0.02-

฿ 28,994.00

MME SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 14 วัน 1038160-20-0.01 to 0.01-มีจำหน่าย20-0.010.01-0.02-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น หัวบอล วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กชุบแข็งและอบร้อน / เหล็กกล้าความแข็งสูง-55 HRC / เหล็กกล้าความแข็งสูง-60 HRC / เหล็กกล้าความแข็งสูง-65 HRC / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม จำนวนร่อง(แผ่น) 2
การเคลือบผิว สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) การใช้เครื่องจักร พื้นผิว โค้ง / ด้านข้าง / แกะสลัก / ร่อง R ค่าความเผื่อ ขั้นต่ำที่อนุญาต TOL1(มิลลิเมตร) 0