(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ประกาศ] สามารถระบุการปรับแต่งเพิ่มเติม ได้ โปรดเลือกจาก “มาตรฐาน” / “การปรับแต่งเพิ่มเติม " ในส่วนของเงื่อนไข
ดอกเอ็นมิลล์แบบมุมเหลี่ยม สำหรับการกัดวัสดุงานที่มีความแข็งสูง
รหัสสินค้า |
---|
CFB3040-0600 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวใบมีด (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความละเอียดของ R (ไมโครเมตร) | ก้าน ทรงเรียว มุม bta (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,509.78 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 6 | 70 | 6 | -0.007 to 0.007 | 16° |
กำลังโหลด …
ชนิด | ดอกกัดหัวบอล | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กชุบแข็งและอบร้อน / เหล็กกล้าความแข็งสูง-55 HRC / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง | จำนวนร่อง(แผ่น) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | TiCN | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว โค้ง / ด้านข้าง / แกะสลัก / ร่อง R | ความพร้อมของแรงบิด | มีจำหน่าย |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CFB3040-0600 ในชุด ดอกเอ็นมิลล์รุ่น CFB, ดอกเอ็นมิลล์หัวบอล 3 ฟัน สำหรับงานกัดไม้ [ ผลิตภัณฑ์ทางเลือก]
รหัสสินค้า |
---|
CFB3015-0225 |
CFB3020-0300 |
CFB3030-0450 |
CFB3040-0600-4 |
CFB3050-0750 |
CFB3060-0900 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวใบมีด (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความละเอียดของ R (ไมโครเมตร) | ก้าน ทรงเรียว มุม bta (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,508.71 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 0.75 | 2.25 | 50 | 4 | -0.005 to 0.005 | 16° | ||
฿ 1,472.53 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 3 | 50 | 4 | -0.005 to 0.005 | 16° | ||
฿ 1,509.78 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 4.5 | 60 | 6 | -0.005 to 0.005 | 16° | ||
฿ 1,438.76 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 6 | 70 | 4 | -0.007 to 0.007 | - | ||
฿ 1,699.74 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 7.5 | 80 | 6 | -0.007 to 0.007 | 16° | ||
฿ 1,872.81 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 3 | 9 | 80 | 6 | -0.007 to 0.007 | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง