1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกเอ็นมิลล์รุ่น DCB, ดอกเอ็นมิลล์หัวบอล 2 ฟัน เคลือบผิวแบบ DIA สำหรับการกัดกราไฟท์

ดอกเอ็นมิลล์รุ่น DCB, ดอกเอ็นมิลล์หัวบอล 2 ฟัน เคลือบผิวแบบ DIA สำหรับการกัดกราไฟท์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,431.24/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ดอกเอ็นมิลล์หัวบอล 2 ฟัน เคลือบผิวแบบ Diamond สำหรับการกัดกราไฟต์อิเล็กโทรด
· ฟิล์มเคลือบ Diamoond ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นใหม่ ช่วยให้ทนการเสียดสี ดีเยี่ยม
· ฟิล์ม การเคลือบ diamond ยึดเกาะตัวดอกได้ดีและ มีอายุการใช้งานยาวนาน

รหัสสินค้า
DCB2010
DCB2020
DCB2030
DCB2040
DCB2050
DCB2060
DCB2080
DCB2100
DCB2120
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาวใบมีด
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ก้าน ทรงเรียว มุม bta
(°)

฿ 3,431.24

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 0.5560416°

฿ 3,642.30

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 11070416°

฿ 4,486.56

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1.51580416°

฿ 5,119.76

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 2201004-

฿ 5,965.09

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 2.5201005-

฿ 8,814.50

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 3301506-

฿ 9,555.51

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 4401508-

฿ 12,196.88

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 55018010-

฿ 18,528.89

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 65518012-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ดอกกัดหัวบอล วัสดุชิ้นงาน อะลูมิเนียม / ทองแดง / กราไฟท์ / เรซิ่น จำนวนร่อง(แผ่น) 2
การเคลือบผิว Dia Coat ความละเอียดของ R(ไมโครเมตร) -0.01 to 0.01 การใช้เครื่องจักร พื้นผิว โค้ง / ด้านข้าง / แกะสลัก / ร่อง R
ความพร้อมของแรงบิด มีจำหน่าย