(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ดอกสว่านคาร์ไบด์เคลือบที่ปรับสมดุลประสิทธิภาพและต้นทุนสำหรับการประมวลผลชิ้นส่วนที่ผลิตขึ้นเป็นจำนวนมากและชิ้นส่วนต้นแบบ
· แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพสูงบนไม้เนื้ออ่อนและใช้การเคลือบไมโคร UT ที่พัฒนาขึ้นใหม่
· รูปทรงดอกสว่านที่ออกแบบใหม่และการทำให้บาง X ช่วยเพิ่มความทนทานต่อการแตกหักและการแปรผันของจำนวนรูที่เจาะอย่างกะทันหัน
· มุมปลายถูกตั้งค่าไว้ที่ 130° เพื่อลดความสูงของเสี้ยนในรูทะลุ
· ด้วยร่องฟันสั้นที่มีความแข็งแกร่งสูงและเหมาะสำหรับการเจาะรูนอกเหนือจากการตัดเฉือนที่มีความแม่นยำสูง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,044.22 | UNI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 0.3 | 1.5 | ||
฿ 1,142.19 | UNI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.35 | 1.8 | ||
฿ 1,044.22 | UNI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.4 | 2 | ||
฿ 1,142.19 | UNI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.45 | 2.3 | ||
฿ 1,142.19 | UNI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.5 | 2.5 | ||
฿ 943.84 | UNI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.55 | 2.8 | ||
฿ 842.86 | UNI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.6 | 3 | ||
฿ 943.84 | UNI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.65 | 3.3 | ||
฿ 842.86 | UNI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.7 | 3.5 | ||
฿ 943.84 | UNI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.75 | 3.8 | ||
฿ 842.86 | UNI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.8 | 4 | ||
฿ 943.84 | UNI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.85 | 4.3 | ||
฿ 842.86 | UNI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.9 | 4.5 | ||
฿ 943.84 | UNI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.95 | 4.8 | ||
฿ 795.09 | UNI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1 | 5 | ||
฿ 795.09 | UNI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1.05 | 5.3 | ||
฿ 795.09 | UNI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1.1 | 5.5 | ||
฿ 795.09 | UNI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1.15 | 5.8 | ||
฿ 795.09 | UNI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1.2 | 6 | ||
฿ 795.09 | UNI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1.25 | 6.3 | ||
฿ 795.09 | UNI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1.3 | 6.5 | ||
฿ 795.09 | UNI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1.35 | 6.8 | ||
฿ 795.09 | UNI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1.4 | 7 | ||
฿ 795.09 | UNI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1.45 | 7.3 | ||
฿ 795.09 | UNI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 19 วัน | 1.5 | 7.5 | ||
฿ 795.09 | UNI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1.55 | 7.8 | ||
฿ 795.09 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1.6 | 8 | ||
฿ 842.86 | UNI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 19 วัน | 1.65 | 8.3 | ||
฿ 842.86 | UNI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1.7 | 8.5 | ||
฿ 842.86 | UNI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1.75 | 8.8 | ||
฿ 842.86 | UNI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1.8 | 9 | ||
฿ 842.86 | UNI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1.85 | 9.3 | ||
฿ 842.86 | UNI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 19 วัน | 1.9 | 9.5 | ||
฿ 842.86 | UNI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1.95 | 9.8 | ||
฿ 842.86 | UNI CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 19 วัน | 2 | 10 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | ความยาวโดยรวม L(มิลลิเมตร) | 38 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทก้าน | ก้านดอกเอ็นมิลล์ | การเคลือบผิว Y/N | มี | ประเภทการเคลือบผิว | TiCN |
มี / ไม่มีรู น้ำมัน | ไม่มี | จุด มุม(°) | 130 | การทำให้บาง | มีจำหน่าย |
ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลางφd(มิลลิเมตร) | 3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง