(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ระยะห่างที่ไม่เท่ากันของฟันช่วยลดการสั่นสะเทือนและป้องกันความเสียหายต่อปลายดอกเอ็นมิล
· ง่ายต่อการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก . ฟันที่อยู่ตรงข้ามกันจะทำมุมกัน 180° .
·Back-taper ช่วยลดแรงในการตัด
·ใช้การ การเคลือบผิว HARDMAX ที่พัฒนาขึ้นใหม่สำหรับวัสดุ ความแข็งสูง, ทนต่ออุณหภูมิ และความสามารถหล่อลื่นได้ดีเยี่ยม
·ปรับปรุงการคายเศษ ของเอ็นมิล 4 ฟัน และช่วยให้สามารถใช้ได้ทั้งความเร็วสูง และงานกัดละเอียด
รหัสสินค้า |
---|
HLS4018-060 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด (D) (φ) | ความยาวใบมีด (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางคอ 1d1 (มิลลิเมตร) | ก้าน ทรงเรียว มุม bta (°) | ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของงาน 30 ' (มิลลิเมตร) | ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของการทำงาน 1 ° (มิลลิเมตร) | ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของ ชิ้นงาน 1 ° 30 ' (มิลลิเมตร) | ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของการทำงาน 2 ° (มิลลิเมตร) | ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของงาน 3 ° (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,067.28 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.8 | 1.8 | 4 | 50 | 6 | 1.71 | 16° | 6.22 | 6.42 | 6.64 | 6.87 | 7.39 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม / ทองแดง | จำนวนร่อง(แผ่น) | 4 | ประเภท | ส แบบเหลี่ยม ดอกกัดเอ็นมิลหัวมนก้านยาวคาร์ไบด์ (Long Neck Radius End Mill (Carbide)) |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) | การใช้เครื่องจักร | Plane / ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | รูปทรงปลายใบมีด | ด้วย สายนำไฟฟ้า |
มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย(มิลลิเมตร) | 0 to -0.02 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HLS4018-060 ในชุด HLS4000 เคลือบ HM ดอกกัดเอ็นมิลคอยาว 4 ฟัน
รหัสสินค้า |
---|
HLS4010-100 |
HLS4010-120 |
HLS4010-160 |
HLS4018-080 |
HLS4018-100 |
HLS4018-120 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด (D) (φ) | ความยาวใบมีด (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางคอ 1d1 (มิลลิเมตร) | ก้าน ทรงเรียว มุม bta (°) | ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของงาน 30 ' (มิลลิเมตร) | ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของการทำงาน 1 ° (มิลลิเมตร) | ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของ ชิ้นงาน 1 ° 30 ' (มิลลิเมตร) | ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของการทำงาน 2 ° (มิลลิเมตร) | ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของงาน 3 ° (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,067.28 | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1 | 1 | 4 | 50 | 10 | 0.95 | 16° | 10.97 | 11.38 | 11.76 | 12.17 | 13.09 | ||
฿ 1,067.28 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 1 | 4 | 50 | 12 | 0.95 | 16° | 13.06 | 13.51 | 13.97 | 14.45 | 15.53 | ||
฿ 1,675.16 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 1 | 4 | 60 | 16 | 0.95 | 16° | 17.2 | 17.77 | 18.37 | 19.01 | 20.43 | ||
฿ 1,067.28 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.8 | 1.8 | 4 | 50 | 8 | 1.71 | 16° | 8.28 | 8.55 | 8.84 | 9.15 | 9.83 | ||
฿ 1,067.28 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.8 | 1.8 | 4 | 50 | 10 | 1.71 | 16° | 10.34 | 10.68 | 11.04 | 11.42 | 12.28 | ||
฿ 1,067.28 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.8 | 1.8 | 4 | 50 | 12 | 1.71 | 16° | 12.4 | 12.81 | 13.24 | 13.7 | 14.73 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง