(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การทำเกลียวตัวเมียที่มีความแม่นยำสูงและความเร็วสูงสามารถทำได้โดยไม่ทำให้เกิดเศษจากการเปลี่ยนรูปของอลูมิเนียมและอลูมิเนียมอัลลอย
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | ความยาวเกลียว | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,055.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M1 | 0.25 | 30 | RH4 | - | 3 | 6 | 8312053 | ||
฿ 988.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M1.2 | 0.25 | 32 | RH4 | - | 3 | 8 | 8312077 | ||
฿ 933.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M1.4 | 0.3 | 34 | RH4 | - | 3 | 9 | 8312089 | ||
฿ 887.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M1.7 | 0.35 | 36 | RH4 | - | 3 | 11 | 8312113 | ||
฿ 830.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M2 | 0.4 | 40 | RH4 | - | 3 | 12 | 8312137 | ||
฿ 787.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M2.6 | 0.45 | 44 | RH4 | - | 3 | 14 | 8312191 | ||
฿ 747.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 61 วัน | M3 | 0.5 | 46 | RH5 | 19 | 4 | 5 | 8312203 | ||
฿ 654.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M4 | 0.7 | 52 | RH6 | 21 | 6 | 7 | 8312227 | ||
฿ 674.00 | OSG TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M5 | 0.8 | 60 | RH6 | 24 | 6 | 8 | 8312239 | ||
฿ 705.00 | OSG TAPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M6 | 1 | 62 | RH7 | 29 | 6 | 10 | 8312251 | ||
฿ 1,232.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M8 | 1 | 70 | RH7 | 37 | 8 | 13 | 8312281 | ||
฿ 930.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M8 | 1.25 | 70 | RH7 | 37 | 8 | 13 | 8312275 | ||
฿ 1,255.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1 | 75 | RH7 | 41 | 8 | 15 | 8312305 | ||
฿ 1,131.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 61 วัน | M10 | 1.5 | 75 | RH7 | 41 | 8 | 15 | 8312293 | ||
฿ 1,332.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.25 | 75 | RH7 | 41 | 8 | 15 | 8312299 | ||
฿ 1,713.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.5 | 82 | RH7 | 48 | 10 | 18 | 8312323 | ||
฿ 2,009.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.25 | 82 | RH7 | 48 | 10 | 18 | 8312329 | ||
฿ 2,009.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 61 วัน | M12 | 1.75 | 82 | RH8 | 48 | 10 | 18 | 8312317 | ||
฿ 3,139.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M14 | 1.5 | 88 | RH9 | 48 | 12 | 20 | 8312359 | ||
฿ 3,890.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M16 | 1.5 | 95 | RH9 | 52 | 16 | 20 | 8312377 | ||
฿ 3,139.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M14 | 2 | 88 | RH10 | 48 | 12 | 20 | 8312353 | ||
฿ 3,890.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M16 | 2 | 95 | RH10 | 52 | 16 | 20 | 8312371 | ||
฿ 4,690.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M18 | 1.5 | 100 | RH10 | 55 | 16 | 25 | 8312395 | ||
฿ 5,099.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M20 | 1.5 | 105 | RH10 | 58 | 16 | 25 | 8312413 | ||
฿ 4,690.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M18 | 2.5 | 100 | RH11 | 55 | 16 | 25 | 8312389 | ||
฿ 5,099.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M20 | 2.5 | 105 | RH11 | 58 | 16 | 25 | 8312407 |
กำลังโหลด …
ประเภทเกลียว | มิเตอร์วัดไฟ | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | 2P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) | รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | แตะรีด | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับทะลุรู / สำหรับคนตาบอดรู |
การผ่านการเคลือบผิว | ที่รวมอยู่ | ประเภทการเคลือบผิว | TiCN | ศูนย์ภายนอก | NO |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง