(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เนื่องจากมีการใช้ผง HSS และสกรูพิเศษ จึงมีอายุการใช้งานที่ยาวนานทำให้ใช้งานกับวัสดุได้หลากหลาย
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทเกลียว | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,410.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M1 | 0.25 | 2P | 60 | RH4 | - | 3 | 7 | NO | 8319423 | ||
฿ 1,332.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M1.2 | 0.25 | 2P | 60 | RH4 | - | 3 | 8 | NO | 8319427 | ||
฿ 1,243.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M1.4 | 0.3 | 2P | 60 | RH4 | - | 3 | 9 | NO | 8319431 | ||
฿ 1,203.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 61 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M1.7 | 0.35 | 2P | 60 | RH4 | - | 3 | 11 | NO | 8319435 | ||
฿ 1,113.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M2 | 0.4 | 2P | 80 | RH4 | - | 3 | 12 | NO | 8319439 | ||
฿ 1,079.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M2.3 | 0.4 | 2P | 80 | RH4 | - | 3 | 13 | NO | 8319443 | ||
฿ 1,079.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M2.5 | 0.45 | 2P | 80 | RH4 | - | 3 | 14 | NO | 8319447 | ||
฿ 1,060.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M2.6 | 0.45 | 2P | 80 | RH4 | - | 3 | 14 | NO | 8319451 | ||
฿ 1,055.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M3 | 0.5 | 2P | 80 | RH5 | 18 | 4 | 9 | NO | 8319455 | ||
฿ 1,414.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มิเตอร์วัดไฟ | M3 | 0.5 | 2P | 120 | RH5 | 18 | 4 | 9 | NO | 8319459 | ||
฿ 1,055.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M3.5 | 0.6 | 2P | 80 | RH4 | 18 | 4 | 9 | NO | 8319463 | ||
฿ 1,440.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M3.5 | 0.6 | 2P | 120 | RH4 | 18 | 4 | 9 | NO | 8319467 | ||
฿ 959.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M4 | 0.7 | 2P | 80 | RH6 | 20 | 5 | 10 | NO | 8319471 | ||
฿ 1,349.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 61 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M4 | 0.7 | 2P | 120 | RH6 | 20 | 5 | 10 | NO | 8319475 | ||
฿ 1,129.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 2 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M5 | 0.8 | 2P | 100 | RH6 | 22 | 5.5 | 11 | NO | 8319479 | ||
฿ 2,597.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M5 | 0.8 | 2P | 150 | RH6 | 22 | 5.5 | 11 | NO | 8319483 | ||
฿ 1,089.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M6 | 1 | 2P | 100 | RH7 | 24 | 6 | 12 | NO | 8319485 | ||
฿ 1,685.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M6 | 1 | 2P | 150 | RH7 | 24 | 6 | 12 | NO | 8319489 | ||
฿ 1,450.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M8 | 1 | 2P | 100 | RH7 | - | 6.2 | 18 | NO | 8319507 | ||
฿ 2,083.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M8 | 1 | 2P | 150 | RH7 | - | 6.2 | 18 | NO | 8319511 | ||
฿ 1,373.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มิเตอร์วัดไฟ | M8 | 1.25 | 2P | 100 | RH7 | - | 6.2 | 18 | NO | 8319499 | ||
฿ 1,989.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M8 | 1.25 | 2P | 150 | RH7 | - | 6.2 | 18 | NO | 8319503 | ||
฿ 1,580.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M10 | 1 | 2P | 100 | RH7 | - | 7 | 19 | NO | 8319529 | ||
฿ 2,222.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M10 | 1 | 2P | 150 | RH7 | - | 7 | 19 | NO | 8319533 | ||
฿ 1,528.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M10 | 1.5 | 2P | 100 | RH7 | - | 7 | 19 | NO | 8319513 | ||
฿ 2,183.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M10 | 1.5 | 2P | 150 | RH7 | - | 7 | 19 | NO | 8319517 | ||
฿ 1,577.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M10 | 1.25 | 2P | 100 | RH7 | - | 7 | 19 | NO | 8319521 | ||
฿ 2,183.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M10 | 1.25 | 2P | 150 | RH7 | - | 7 | 19 | NO | 8319525 | ||
฿ 2,955.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M12 | 1 | 2P | 150 | RH7 | - | 8.5 | 23 | NO | 8319563 | ||
฿ 3,230.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M12 | 1 | 2P | 200 | RH7 | - | 8.5 | 23 | NO | 8319565 | ||
฿ 2,682.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M12 | 1.5 | 2P | 150 | RH7 | - | 8.5 | 23 | NO | 8319547 | ||
฿ 3,001.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M12 | 1.5 | 2P | 200 | RH7 | - | 8.5 | 23 | NO | 8319549 | ||
฿ 2,682.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M12 | 1.25 | 2P | 150 | RH7 | - | 8.5 | 23 | NO | 8319555 | ||
฿ 3,001.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M12 | 1.25 | 2P | 200 | RH7 | - | 8.5 | 23 | NO | 8319557 | ||
฿ 2,682.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 61 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M12 | 1.75 | 2P | 150 | RH8 | - | 8.5 | 23 | NO | 8319539 | ||
฿ 3,001.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M12 | 1.75 | 2P | 200 | RH8 | - | 8.5 | 23 | NO | 8319541 | ||
฿ 1,243.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | No.4UN | 40 | 2P | 80 | RH4 | - | 3 | 15 | NO | 8319615 | ||
฿ 1,307.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | No.2UN | 56 | 2P | 80 | RH4 | - | 3 | 13 | NO | 8319611 | ||
฿ 1,320.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | No.6UN | 32 | 2P | 80 | RH5 | 18 | 4 | 9 | NO | 8319624 | ||
฿ 1,243.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | No.4UN | 40 | 2P | 80 | RH5 | - | 3 | 15 | NO | 8319619 | ||
฿ 1,410.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M1 | 0.25 | 4P | 60 | RH4 | - | 3 | 7 | YES | 8319422 | ||
฿ 1,332.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 61 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M1.2 | 0.25 | 4P | 60 | RH4 | - | 3 | 8 | YES | 8319426 | ||
฿ 1,243.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M1.4 | 0.3 | 4P | 60 | RH4 | - | 3 | 9 | YES | 8319430 | ||
฿ 1,203.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M1.7 | 0.35 | 4P | 60 | RH4 | - | 3 | 11 | YES | 8319434 | ||
฿ 1,113.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M2 | 0.4 | 4P | 80 | RH4 | - | 3 | 12 | YES | 8319438 | ||
฿ 1,079.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M2.3 | 0.4 | 4P | 80 | RH4 | - | 3 | 13 | YES | 8319442 | ||
฿ 1,079.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M2.5 | 0.45 | 4P | 80 | RH4 | - | 3 | 14 | YES | 8319446 | ||
฿ 1,060.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M2.6 | 0.45 | 4P | 80 | RH4 | - | 3 | 14 | YES | 8319450 | ||
฿ 1,055.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M3 | 0.5 | 4P | 80 | RH5 | 18 | 4 | 9 | YES | 8319454 | ||
฿ 1,414.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M3 | 0.5 | 4P | 120 | RH5 | 18 | 4 | 9 | YES | 8319458 | ||
฿ 1,055.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M3.5 | 0.6 | 4P | 80 | RH4 | 18 | 4 | 9 | YES | 8319462 | ||
฿ 1,440.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M3.5 | 0.6 | 4P | 120 | RH4 | 18 | 4 | 9 | YES | 8319466 | ||
฿ 987.00 | OSG TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M4 | 0.7 | 4P | 80 | RH6 | 20 | 5 | 10 | YES | 8319470 | ||
฿ 1,349.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M4 | 0.7 | 4P | 120 | RH6 | 20 | 5 | 10 | YES | 8319474 | ||
฿ 1,122.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M5 | 0.8 | 4P | 100 | RH6 | 22 | 5.5 | 11 | YES | 8319478 | ||
฿ 1,775.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M5 | 0.8 | 4P | 150 | RH6 | 22 | 5.5 | 11 | YES | 8319482 | ||
฿ 1,121.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มิเตอร์วัดไฟ | M6 | 1 | 4P | 100 | RH7 | 24 | 6 | 12 | YES | 8319484 | ||
฿ 1,685.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M6 | 1 | 4P | 150 | RH7 | 24 | 6 | 12 | YES | 8319488 | ||
฿ 1,450.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M8 | 1 | 4P | 100 | RH7 | - | 6.2 | 18 | NO | 8319506 | ||
฿ 2,083.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M8 | 1 | 4P | 150 | RH7 | - | 6.2 | 18 | NO | 8319510 | ||
฿ 1,332.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M8 | 1.25 | 4P | 100 | RH7 | - | 6.2 | 18 | NO | 8319498 | ||
฿ 1,989.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M8 | 1.25 | 4P | 150 | RH7 | - | 6.2 | 18 | NO | 8319502 | ||
฿ 1,580.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M10 | 1 | 4P | 100 | RH7 | - | 7 | 19 | NO | 8319528 | ||
฿ 2,222.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M10 | 1 | 4P | 150 | RH7 | - | 7 | 19 | NO | 8319532 | ||
฿ 1,528.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M10 | 1.5 | 4P | 100 | RH7 | - | 7 | 19 | NO | 8319512 | ||
฿ 2,183.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M10 | 1.5 | 4P | 150 | RH7 | - | 7 | 19 | NO | 8319516 | ||
฿ 1,577.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M10 | 1.25 | 4P | 100 | RH7 | - | 7 | 19 | NO | 8319520 | ||
฿ 2,183.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M10 | 1.25 | 4P | 150 | RH7 | - | 7 | 19 | NO | 8319524 | ||
฿ 2,955.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M12 | 1 | 4P | 150 | RH7 | - | 8.5 | 23 | NO | 8319562 | ||
฿ 3,230.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M12 | 1 | 4P | 200 | RH7 | - | 8.5 | 23 | NO | 8319564 | ||
฿ 2,682.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M12 | 1.5 | 4P | 150 | RH7 | - | 8.5 | 23 | NO | 8319546 | ||
฿ 3,001.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M12 | 1.5 | 4P | 200 | RH7 | - | 8.5 | 23 | NO | 8319548 | ||
฿ 2,682.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M12 | 1.25 | 4P | 150 | RH7 | - | 8.5 | 23 | NO | 8319554 | ||
฿ 3,001.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M12 | 1.25 | 4P | 200 | RH7 | - | 8.5 | 23 | NO | 8319556 | ||
฿ 2,682.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M12 | 1.75 | 4P | 150 | RH8 | - | 8.5 | 23 | NO | 8319538 | ||
฿ 3,001.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | มิเตอร์วัดไฟ | M12 | 1.75 | 4P | 200 | RH8 | - | 8.5 | 23 | NO | 8319540 | ||
฿ 1,243.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | No.4UN | 40 | 4P | 80 | RH4 | - | 3 | 15 | YES | 8319614 | ||
฿ 1,307.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | No.2UN | 56 | 4P | 80 | RH4 | - | 3 | 13 | YES | 8319610 | ||
฿ 1,280.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | No.6UN | 32 | 4P | 80 | RH5 | 18 | 4 | 9 | YES | 8319623 | ||
฿ 1,243.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | ยูนิไฟต์ | No.4UN | 40 | 4P | 80 | RH5 | - | 3 | 15 | YES | 8319618 | ||
฿ 1,373.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน (ปริมาณ C เกิน 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / สเตนเลส (SUS) / เหล็กกล้าหล่อ (SC) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) | รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | แตะรีด |
---|---|---|---|---|---|
รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับคนตาบอดรู | การผ่านการเคลือบผิว | ที่รวมอยู่ | ประเภทการเคลือบผิว | TiCN |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง