(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสมทั้งเหล็กกล้าและโลหะผสมนอกกลุ่มเหล็ก สามารถกัดด้วยความเร็วสูง และเพิ่มความทนทานสูงขึ้นมาก ทำให้การกัดที่มีประสิทธิภาพสูง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | จำนวนเกลียวที่ลบมุม | L (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | ความยาวใต้คอ (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ (mm) | ความยาวเกลียว | ศูนย์ภายนอก | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,055.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 61 วัน | M3 | 0.5 | 2P | 80 | RH5 | 18 | 4 | 9 | NO | 8308355 | ||
฿ 1,440.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 61 วัน | M3 | 0.5 | 2P | 120 | RH5 | 18 | 4 | 9 | NO | 8308359 | ||
฿ 1,055.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M3.5 | 0.6 | 2P | 80 | RH4 | 18 | 4 | 9 | NO | 8308363 | ||
฿ 1,440.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M3.5 | 0.6 | 2P | 120 | RH4 | 18 | 4 | 9 | NO | 8308367 | ||
฿ 987.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 61 วัน | M4 | 0.7 | 2P | 80 | RH6 | 20 | 5 | 10 | NO | 8308371 | ||
฿ 1,373.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M4 | 0.7 | 2P | 120 | RH6 | 20 | 5 | 10 | NO | 8308375 | ||
฿ 1,161.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M5 | 0.8 | 2P | 100 | RH6 | 22 | 5.5 | 11 | NO | 8308379 | ||
฿ 1,775.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M5 | 0.8 | 2P | 150 | RH6 | 22 | 5.5 | 11 | NO | 8308383 | ||
฿ 1,121.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M6 | 1 | 2P | 100 | RH7 | 24 | 6 | 12 | NO | 8308385 | ||
฿ 1,685.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M6 | 1 | 2P | 150 | RH7 | 24 | 6 | 12 | NO | 8308389 | ||
฿ 1,332.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M8 | 1 | 2P | 100 | RH7 | 37 | 6.2 | 18 | NO | 8308407 | ||
฿ 2,083.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M8 | 1 | 2P | 150 | RH7 | 37 | 6.2 | 18 | NO | 8308411 | ||
฿ 1,263.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M8 | 1.25 | 2P | 100 | RH7 | 37 | 6.2 | 18 | NO | 8308399 | ||
฿ 1,989.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 61 วัน | M8 | 1.25 | 2P | 150 | RH7 | 37 | 6.2 | 18 | NO | 8308403 | ||
฿ 1,440.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1 | 2P | 100 | RH7 | 41 | 7 | 19 | NO | 8308429 | ||
฿ 2,222.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1 | 2P | 150 | RH7 | 41 | 7 | 19 | NO | 8308433 | ||
฿ 1,410.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.5 | 2P | 100 | RH7 | 41 | 7 | 19 | NO | 8308413 | ||
฿ 2,183.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.5 | 2P | 150 | RH7 | 41 | 7 | 19 | NO | 8308417 | ||
฿ 1,410.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.25 | 2P | 100 | RH7 | 41 | 7 | 19 | NO | 8308421 | ||
฿ 2,183.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.25 | 2P | 150 | RH7 | 41 | 7 | 19 | NO | 8308425 | ||
฿ 2,955.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1 | 2P | 150 | RH7 | 48 | 8.5 | 23 | NO | 8308463 | ||
฿ 3,275.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1 | 2P | 200 | RH7 | 48 | 8.5 | 23 | NO | 8308465 | ||
฿ 2,682.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.5 | 2P | 150 | RH7 | 48 | 8.5 | 23 | NO | 8308447 | ||
฿ 3,001.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.5 | 2P | 200 | RH7 | 48 | 8.5 | 23 | NO | 8308449 | ||
฿ 2,682.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.25 | 2P | 150 | RH7 | 48 | 8.5 | 23 | NO | 8308455 | ||
฿ 3,001.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.25 | 2P | 200 | RH7 | 48 | 8.5 | 23 | NO | 8308457 | ||
฿ 2,682.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.75 | 2P | 150 | RH8 | 48 | 8.5 | 23 | NO | 8308439 | ||
฿ 3,001.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.75 | 2P | 200 | RH8 | 48 | 8.5 | 23 | NO | 8308441 | ||
฿ 1,083.00 | OSG TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | M3 | 0.5 | 4P | 80 | RH5 | 18 | 4 | 9 | YES | 8308354 | ||
฿ 1,440.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M3 | 0.5 | 4P | 120 | RH5 | 18 | 4 | 9 | YES | 8308358 | ||
฿ 1,055.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M3.5 | 0.6 | 4P | 80 | RH4 | 18 | 4 | 9 | YES | 8308362 | ||
฿ 1,440.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M3.5 | 0.6 | 4P | 120 | RH4 | 18 | 4 | 9 | YES | 8308366 | ||
฿ 987.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M4 | 0.7 | 4P | 80 | RH6 | 20 | 5 | 10 | YES | 8308370 | ||
฿ 1,373.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M4 | 0.7 | 4P | 120 | RH6 | 20 | 5 | 10 | YES | 8308374 | ||
฿ 1,129.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 61 วัน | M5 | 0.8 | 4P | 100 | RH6 | 22 | 5.5 | 11 | YES | 8308378 | ||
฿ 1,775.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M5 | 0.8 | 4P | 150 | RH6 | 22 | 5.5 | 11 | YES | 8308382 | ||
฿ 1,089.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 61 วัน | M6 | 1 | 4P | 100 | RH7 | 24 | 6 | 12 | YES | 8308384 | ||
฿ 1,685.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M6 | 1 | 4P | 150 | RH7 | 24 | 6 | 12 | YES | 8308388 | ||
฿ 1,332.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M8 | 1 | 4P | 100 | RH7 | 37 | 6.2 | 18 | NO | 8308406 | ||
฿ 2,083.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M8 | 1 | 4P | 150 | RH7 | 37 | 6.2 | 18 | NO | 8308410 | ||
฿ 1,230.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 61 วัน | M8 | 1.25 | 4P | 100 | RH7 | 37 | 6.2 | 18 | NO | 8308398 | ||
฿ 1,989.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M8 | 1.25 | 4P | 150 | RH7 | 37 | 6.2 | 18 | NO | 8308402 | ||
฿ 1,440.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1 | 4P | 100 | RH7 | 41 | 7 | 19 | NO | 8308428 | ||
฿ 2,222.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1 | 4P | 150 | RH7 | 41 | 7 | 19 | NO | 8308432 | ||
฿ 1,410.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.5 | 4P | 100 | RH7 | 41 | 7 | 19 | NO | 8308412 | ||
฿ 2,183.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.5 | 4P | 150 | RH7 | 41 | 7 | 19 | NO | 8308416 | ||
฿ 1,410.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.25 | 4P | 100 | RH7 | 41 | 7 | 19 | NO | 8308420 | ||
฿ 2,183.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 1.25 | 4P | 150 | RH7 | 41 | 7 | 19 | NO | 8308424 | ||
฿ 2,955.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1 | 4P | 150 | RH7 | 48 | 8.5 | 23 | NO | 8308462 | ||
฿ 3,275.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1 | 4P | 200 | RH7 | 48 | 8.5 | 23 | NO | 8308464 | ||
฿ 2,682.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.5 | 4P | 150 | RH7 | 48 | 8.5 | 23 | NO | 8308446 | ||
฿ 3,001.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.5 | 4P | 200 | RH7 | 48 | 8.5 | 23 | NO | 8308448 | ||
฿ 2,682.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.25 | 4P | 150 | RH7 | 48 | 8.5 | 23 | NO | 8308454 | ||
฿ 3,001.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.25 | 4P | 200 | RH7 | 48 | 8.5 | 23 | NO | 8308456 | ||
฿ 2,682.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.75 | 4P | 150 | RH8 | 48 | 8.5 | 23 | NO | 8308438 | ||
฿ 3,001.00 | HSS TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M12 | 1.75 | 4P | 200 | RH8 | 48 | 8.5 | 23 | NO | 8308440 |
กำลังโหลด …
ประเภทเกลียว | มิเตอร์วัดไฟ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน (ปริมาณ C เกิน 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / สเตนเลส (SUS) / เหล็กกล้าหล่อ (SC) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | แตะรีด | รุ่นมีรูเจาะ | สำหรับทะลุรู / สำหรับคนตาบอดรู | การผ่านการเคลือบผิว | ที่รวมอยู่ |
ประเภทการเคลือบผิว | ดีบุก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง