1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าปร่องเกลียว, โลหะผสมทนความร้อนสูงที่มี ni, NI-POT-M12/ - NO10, 3 ร่อง (รหัสสินค้า)

HSS TAP

ดอกต๊าปร่องเกลียว, โลหะผสมทนความร้อนสูงที่มี ni, NI-POT-M12/ - NO10, 3 ร่อง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 527.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แสดงให้เห็นประสิทธิภาพในการทำงานกับอัลลอยที่มีนิกเกิลเป็นส่วนประกอบหลักชนิดทนความร้อน (อินโคเนล® 718 และอื่นๆ) ที่มีความแข็ง 40 ถึง 45 HRC โดยผ่านการบ่มหลังผ่านกระบวนการโซลูชั่นความร้อน ซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมเช่นเครื่องบิน การบินและอวกาศ รวมถึงอุตสาหกรรมเคมี

รหัสสินค้า
NI-POT-NO6-40UNJF
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทเกลียว ขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
งานละเอียด ความยาวใต้คอ
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
ความยาวเกลียว ศูนย์ภายนอก ติ่ง หมายเลข เครื่องมือ

฿ 627.00

HSS TAP 1 ชิ้น 5 วัน ยูนิไฟต์No.6UNJ4048OH226418YES-8317036

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนเกลียวที่ลบมุม 5P ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง วัสดุชิ้นงาน โลหะผสม นิกเกิล- อินโคเนล
รุ่นมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปร่องตรง รุ่นมีรูเจาะ สำหรับทะลุรู การผ่านการเคลือบผิว ไม่มี
ประเภทการเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ จำนวนร่อง 3

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NI-POT-NO6-40UNJF ในชุด ดอกต๊าปร่องเกลียว, โลหะผสมทนความร้อนสูงที่มี ni, NI-POT-M12/ - NO10, 3 ร่อง

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
NI-POT-1/4-20UNJC
NI-POT-1/4-28UNJF
NI-POT-3/8-16UNJC
NI-POT-3/8-24UNJF
NI-POT-NO8-32UNJC
NI-POT-NO8-36UNJF
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทเกลียว ขนาดเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
งานละเอียด ความยาวใต้คอ
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
ความยาวเกลียว ศูนย์ภายนอก ติ่ง หมายเลข เครื่องมือ

฿ 657.00

1 ชิ้น 5 วัน ยูนิไฟต์1/4UNJ2062OH3-624YESมีจำหน่าย8317058

฿ 657.00

1 ชิ้น 5 วัน ยูนิไฟต์1/4UNJ2862OH2-624YESมีจำหน่าย8317061

฿ 943.00

1 ชิ้น 5 วัน ยูนิไฟต์3/8UNJ1675OH3418.524NOมีจำหน่าย8317076

฿ 943.00

1 ชิ้น 5 วัน ยูนิไฟต์3/8-UNJ2475OH3418.524NOมีจำหน่าย8317082

฿ 623.00

1 ชิ้น 5 วัน ยูนิไฟต์No.8UNJ3252OH221520YES-8317040

฿ 623.00

1 ชิ้น 5 วัน ยูนิไฟต์No.8UNJ3652OH221520YESมีจำหน่าย8317042