1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ซีรีส์ Planet Cutter NC, Planet Cutter WX-PNC (รหัสสินค้า)

CARBIDE TAP

ซีรีส์ Planet Cutter NC, Planet Cutter WX-PNC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,388.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หากพิทช์เท่ากัน สามารถทำเกลียวที่มีค่ากำหนดต่างกันได้ นอกจากนี้ยังสามารถทำเกลียวด้านขวาและด้านซ้ายได้อีกด้วย

รหัสสินค้า
WX-PNC-10X29XP1-INT
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก
(mm)
ความยาวของใบมีด
(mm)
ความยาวใต้คอ
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
จำนวนร่อง เส้นผ่านศูนย์กลางในกระบวนการแปรรูปขั้นต่ำ
(mm)
Outline Drawing หมายเลข เครื่องมือ

฿ 13,751.00

CARBIDE TAP 1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟ1851029-1041423900042

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์ วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า) / เหล็กกล้าหล่อ (SC) / เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (PB) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / โลหะผสมแมกนีเซียม หล่อ (MC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) / โลหะผสม ไททาเนียม (เทียบเท่า ti-6al-4v) / โลหะผสม นิกเกิล- อินโคเนล / พลาสติกประเภทคงรูป/เทอร์โมเซตติง พลาสติก (bakelite, ฟีนอล ฯลฯ ) / เทอร์โมพลาสติก (พีวีซี, ไนล่อน ฯลฯ ) รุ่นมีรูต๊าปเกลียว เครื่องต๊าปเกลียว
รุ่นมีรูเจาะ สำหรับทะลุรู / สำหรับคนตาบอดรู การผ่านการเคลือบผิว ที่รวมอยู่ ประเภทการเคลือบผิว TiAlN
ศูนย์ภายนอก

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WX-PNC-10X29XP1-INT ในชุด ซีรีส์ Planet Cutter NC, Planet Cutter WX-PNC

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
WX-PNC-10.9-23.3-U12
WX-PNC-10X14.7XRC19
WX-PNC-10X15.5XNPT18
WX-PNC-10X30XP1.5-INT
WX-PNC-10X30XP2-INT
WX-PNC-11.4-22.6-U18
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภทเกลียว ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก
(mm)
ความยาวของใบมีด
(mm)
ความยาวใต้คอ
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ข้อต่อ
(mm)
จำนวนร่อง เส้นผ่านศูนย์กลางในกระบวนการแปรรูปขั้นต่ำ
(mm)
Outline Drawing หมายเลข เครื่องมือ

฿ 15,707.00

1 ชิ้น 5 วัน ยูนิไฟต์128510.923.325.41249/1613900375

฿ 15,108.00

1 ชิ้น 5 วัน ท่อเหล็ก ทรงเรียว19751014.7-104¼·⅜43900211

฿ 11,284.00

1 ชิ้น 5 วัน ท่อเหล็ก ทรงเรียว18751015.5-104¼·⅜43900261

฿ 13,751.00

1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟ1.5851030-1041423900043

฿ 10,283.00

1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟ2851030-1041423900044

฿ 15,707.00

1 ชิ้น 5 วัน ยูนิไฟต์188511.422.6241249/1613900380