(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกเอ็นมิลกัดหยาบและการเก็บผิวสำเร็จที่มีรูปทรงใบมีดสี่เหลี่ยมคางหมูที่ไม่เหมือนใคร เน้นการเก็บผิวละเอียดและการตัดหนัก Nick ตั้งฉากกับก้านมีดที่ทนทานต่อการตัดหนัก และมีความแข็งแรงของปลายใบมีดที่ดีเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
RFEL-20-180 |
RFEL-20-200 |
RFEL-25-210 |
RFEL-25-235 |
RFEL-30-210 |
RFEL-30-235 |
RFEL-35-215 |
RFEL-35-240 |
RFEL-40-240 |
RFEL-40-270 |
RFEL-45-250 |
RFEL-45-280 |
RFEL-50-280 |
RFEL-50-315 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,552.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 106 | 4 | 20 | 180 | 83301 | ||
฿ 8,919.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 125 | 4 | 20 | 200 | 83302 | ||
฿ 9,580.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 125 | 5 | 25 | 210 | 83310 | ||
฿ 11,249.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 150 | 5 | 25 | 235 | 83311 | ||
฿ 10,235.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 125 | 6 | 25 | 210 | 83319 | ||
฿ 13,123.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 150 | 6 | 25 | 235 | 83320 | ||
฿ 14,746.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 35 | 125 | 6 | 32 | 215 | 83328 | ||
฿ 18,038.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 35 | 150 | 6 | 32 | 240 | 83329 | ||
฿ 19,713.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 150 | 6 | 32 | 240 | 83337 | ||
฿ 26,803.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 180 | 6 | 32 | 270 | 83338 | ||
฿ 23,511.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 45 | 150 | 6 | 42 | 250 | 83346 | ||
฿ 32,379.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 45 | 180 | 6 | 42 | 280 | 83347 | ||
฿ 37,495.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 180 | 6 | 42 | 280 | 83355 | ||
฿ 42,661.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 212 | 6 | 42 | 315 | 83356 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | ประเภท รูปทรง ใบมีดลบคม | หยาบ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง | การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | มุมบิด (θ) | ส่วนที่อ่อนแอ (15 ถึง 25 °) |
ก้าน | แบบตรง | มุม บิด (θ) | มีจำหน่าย | รูปทรง | สำหรับการกัดหยาบถึงปานกลาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง