(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกเอ็นมิลล์ แบบยาว แบบหลายร่อง ร่องโดยใช้ผงโลหะ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) XPM เป็น วัสดุฐาน เหมาะสำหรับการตัดลึก
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 810.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 15 | 6 | 65 | 89156 | ||
฿ 810.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 20 | 8 | 70 | 89158 | ||
฿ 810.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 25 | 8 | 75 | 89160 | ||
฿ 810.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 25 | 8 | 75 | 89162 | ||
฿ 948.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 35 | 10 | 95 | 89164 | ||
฿ 948.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 35 | 10 | 95 | 89166 | ||
฿ 1,061.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 45 | 10 | 100 | 89168 | ||
฿ 1,061.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 45 | 10 | 100 | 89170 | ||
฿ 1,316.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11 | 55 | 12 | 120 | 89171 | ||
฿ 1,316.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 55 | 12 | 120 | 89172 | ||
฿ 1,740.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13 | 55 | 12 | 120 | 89173 | ||
฿ 1,740.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 55 | 16 | 125 | 89174 | ||
฿ 1,927.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 65 | 16 | 135 | 89175 | ||
฿ 2,141.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | 65 | 16 | 135 | 89176 | ||
฿ 2,628.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 17 | 65 | 16 | 135 | 89177 | ||
฿ 2,628.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 65 | 16 | 135 | 89178 | ||
฿ 3,035.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 19 | 75 | 20 | 155 | 89179 | ||
฿ 3,035.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 75 | 20 | 155 | 89180 | ||
฿ 3,875.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 21 | 75 | 20 | 155 | 89181 | ||
฿ 3,875.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 75 | 20 | 155 | 89182 | ||
฿ 4,823.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 23 | 90 | 25 | 180 | 89183 | ||
฿ 4,823.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24 | 90 | 25 | 180 | 89184 | ||
฿ 4,823.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 90 | 25 | 180 | 89185 | ||
฿ 5,279.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 26 | 90 | 25 | 180 | 89186 | ||
฿ 6,343.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 27 | 90 | 25 | 180 | 89187 | ||
฿ 6,267.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 28 | 90 | 25 | 180 | 89188 | ||
฿ 7,707.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 29 | 90 | 25 | 180 | 89189 | ||
฿ 7,635.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 90 | 25 | 180 | 89190 | ||
฿ 9,533.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 31 | 95 | 32 | 195 | 89191 | ||
฿ 9,453.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 95 | 32 | 195 | 89192 | ||
฿ 11,774.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 33 | 100 | 32 | 200 | 89193 | ||
฿ 11,657.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 34 | 100 | 32 | 200 | 89194 | ||
฿ 11,657.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 35 | 100 | 32 | 200 | 89195 | ||
฿ 12,380.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 36 | 105 | 32 | 205 | 89196 | ||
฿ 14,051.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 37 | 105 | 32 | 205 | 89197 | ||
฿ 13,898.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 38 | 105 | 32 | 205 | 89198 | ||
฿ 16,480.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 39 | 110 | 32 | 210 | 89199 | ||
฿ 16,290.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 110 | 32 | 210 | 89200 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | ประเภท รูปทรง ใบมีดลบคม | แบบเหลี่ยม | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | ก้าน | แบบตรง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง