(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ทำจากผง HSS XPM เคลือบ V ให้ความคมที่ยอดเยี่ยมและอายุการใช้งานเครื่องมือที่มั่นคง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,113.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 3.5 | 6 | 55 | 8450510 | ||
฿ 1,014.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 5 | 6 | 55 | 8450515 | ||
฿ 962.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 7 | 6 | 65 | 8450520 | ||
฿ 948.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 8 | 6 | 65 | 8450525 | ||
฿ 810.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 10 | 6 | 65 | 8450530 | ||
฿ 810.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.5 | 12 | 8 | 70 | 8450535 | ||
฿ 810.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 12 | 8 | 70 | 8450540 | ||
฿ 810.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.5 | 15 | 8 | 70 | 8450545 | ||
฿ 810.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 15 | 8 | 70 | 8450550 | ||
฿ 810.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.5 | 15 | 8 | 70 | 8450555 | ||
฿ 810.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 15 | 8 | 70 | 8450560 | ||
฿ 908.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.5 | 20 | 10 | 75 | 8450565 | ||
฿ 908.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 20 | 10 | 75 | 8450570 | ||
฿ 908.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7.5 | 20 | 10 | 75 | 8450575 | ||
฿ 908.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 20 | 10 | 75 | 8450580 | ||
฿ 1,046.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8.5 | 25 | 10 | 80 | 8450585 | ||
฿ 1,046.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 25 | 10 | 80 | 8450590 | ||
฿ 1,046.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9.5 | 25 | 10 | 80 | 8450595 | ||
฿ 1,046.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | 10 | 80 | 8450600 | ||
฿ 1,332.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11 | 30 | 12 | 95 | 8450610 | ||
฿ 1,332.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 30 | 12 | 95 | 8450620 | ||
฿ 1,757.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13 | 35 | 12 | 100 | 8450630 | ||
฿ 1,757.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 35 | 16 | 105 | 8450640 | ||
฿ 1,945.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 40 | 16 | 110 | 8450650 | ||
฿ 2,105.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 40 | 16 | 110 | 8450660 | ||
฿ 2,509.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 17 | 40 | 16 | 110 | 8450670 | ||
฿ 2,509.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 40 | 16 | 110 | 8450680 | ||
฿ 3,035.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 19 | 45 | 20 | 125 | 8450690 | ||
฿ 3,035.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 45 | 20 | 125 | 8450700 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง | ประเภท รูปทรง ใบมีดลบคม | แบบเหลี่ยม | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) ผง | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) |
ก้าน | แบบตรง | การเคลือบผิว (2) | เคลือบ V |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง